17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が13型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • ねじ部 材質

    • ステンレス
    • スチール
  • 本体材質

    • ステンレス
    • スチール
  • 耐荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • ベース幅(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • 本体材質(詳細)

  • ねじ部材質(詳細)

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

フットジャッキFJC型(重荷重タイプ)

通常単価(税別)
9986,920
税込単価
1,0987,612
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

機械、装置等のレベル調整に使用するフットジャッキ。【特長】・鋳物ベースの重荷重対応タイプ。・ベース底部...

詳細を確認
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フットジャッキFJC型(重荷重タイプ) 外形図

製品仕様

材質

  • FJC タイプ
    ベース:FC250
    ネジ・ナット:SS400
  • FJC-S タイプ SUS304

表面処理

  • 亜鉛三価クロメート

規格表

No.A(並目)BCDEFGH耐荷重
kN
質量
kg
FJC16075M16×2751061021602413170.39
FJC16100M16×21001311021602413170.43
FJC16150M16×21501811021602413170.5
FJC20075M20×2.5751091321753016400.7
FJC20100M20×2.51001341321753016400.78
FJC20150M20×2.51501841321753016400.86
FJC16100SM16×21001271017602413200.41
FJC16130SM16×21301571017602413200.45
FJC16150SM16×21501771017602413200.48
FJC16180SM16×21802071017602413200.52
FJC20100SM20×2.51001301317603016400.56
FJC20130SM20×2.51301601317603016400.62
FJC20150SM20×2.51501801317603016400.67
FJC20180SM20×2.51802101317603016400.73

使用例

フットジャッキFJC型(重荷重タイプ) 使用例01
フットジャッキFJC型(重荷重タイプ) 使用例02

(1)フットジャッキを設備のレベル調整用ネジ穴に組付けて降ろします。

フットジャッキFJC型(重荷重タイプ) 使用例03

(2)フットジャッキの六角を回してレベル調整します。
(3)ナットを締め付けます。

性能・試験情報

フットジャッキFJC型(重荷重タイプ)耐荷重表

-サイズ耐荷重kN
ベース:FC250
ネジ・ナット:SS400
M1620
M2040
SUS304M1620
M2040

※1本当たりの耐荷重です。

注意・禁止事項

  • 許容荷重を超えての使用はしないでください。上限を超えての使用は作業者への傷害や本製品、搭載物の破損につながり大変危険です。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

ねじ部 材質

本体材質

耐荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ

(mm)

ベース幅

(mm)

本体高さ

(mm)

本体材質(詳細)

ねじ部材質(詳細)

最小発注数量
16
[スチール] スチール
[スチール] スチール
17
70.1~100
75
60
21
-
SS400
1個
16
[スチール] スチール
[スチール] スチール
17
70.1~100
100
60
21
-
SS400
1個
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
20
100.1~130
130
60
17
SUS304
SUS304
1個
16
[スチール] スチール
[スチール] スチール
17
130.1~150
150
60
21
-
SS400
1個
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
20
130.1~150
150
60
17
SUS304
SUS304
1個
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
20
150.1~
180
60
17
SUS304
SUS304
1個
20
[スチール] スチール
[スチール] スチール
40
70.1~100
75
75
21
-
SS400
1個
20
[スチール] スチール
[スチール] スチール
40
70.1~100
100
75
21
-
SS400
1個
20
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
40
70.1~100
100
60
17
SUS304
SUS304
1個
20
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
40
100.1~130
130
60
17
SUS304
SUS304
1個
20
[スチール] スチール
[スチール] スチール
40
130.1~150
150
75
21
-
SS400
1個
20
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
40
130.1~150
150
60
17
SUS304
SUS304
1個
20
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
40
150.1~
180
60
17
SUS304
SUS304
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,040
( 1,144 )
3日目
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,610
( 5,071 )
3日目
1,334
( 1,467 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,197
( 5,717 )
3日目
5,671
( 6,238 )
3日目
1,389
( 1,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,589
( 1,748 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,254
( 6,879 )
3日目
6,397
( 7,037 )
3日目
1,746
( 1,921 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,697
( 7,367 )
3日目
6,920
( 7,612 )
3日目

詳細情報

基本情報

機械、装置等のレベル調整に使用するフットジャッキ。
【特長】
・鋳物ベースの重荷重対応タイプ。
・ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
・材質はFJCタイプはベース:FC250ネジ・ナット:SS400、FJC-SタイプSUS304。
・表面処理は亜鉛三価クロメート。
【用途】
・機械、装置等のレベル調整に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットジャッキFJC型(重荷重タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
平行調整作業
5
満足度:5.0
金属製機材の足に使用しました。機材の平行調整が簡単にできます。長いボルトですが足裏にプラスネジの頭のような溝がありますの...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q耐荷重はどれくらいでしょうか?
A
17kN~40kNです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フットジャッキFJC型(重荷重タイプ)
フットジャッキFJV型
【クリーン洗浄品】アジャスタパッド 省スペースタイプ (中荷重)
フットジャッキ ハイジェニック仕様
アジャスタパッド 標準タイプ
アジャスター ADCR型
メーカーナベヤナベヤミスミナベヤWOOJIN(ウージン)スガツネ工業
通常価格998-391 --17,051 -4501,797 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長金属マウント標準標準底面ゴム付標準金属マウント
許容荷重【範囲選択】(kN)15.1~15.1~----
接地面材質金属金属金属樹脂-樹脂
本体表面処理亜鉛三価クロメートクロメートメッキなしなしなし光沢クロメート

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング