17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が17型番あります。

レベリングプレート(かさあげ型)

通常単価(税別)
4,18911,899
税込単価
4,60813,089
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

取付、移動が簡単なレベリングプレート。かさあげ型ですので装置下に配管等を行う場合有効です。【特長】・大...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

据置タイプ

レベリングプレート(かさあげ型) 外形図1

LPH-0710

レベリングプレート(かさあげ型) 外形図2

LPH-1012
LPH-1212
LPH-1515

締結タイプ

レベリングプレート(かさあげ型) 外形図3

LPH-0710-M

レベリングプレート(かさあげ型) 外形図4

LPH-1012-M
LPH-1212-M
LPH-1515-M

アンカータイプ

レベリングプレート(かさあげ型) 外形図5

LPH-0710-H13
LPH-0710-H20

レベリングプレート(かさあげ型) 外形図6

LPH-1012-H13、20、24
LPH-1212-H20、24
LPH-1515-H20、24

製品仕様

  • RoHS対応
  • 材質:FC250
  • 表面処理:ニッケルメッキ

規格表

据置タイプ

No.ABCDEFGH質量kg
LPH-071010075256040320-2.7
LPH-1012120100306040320454.4
LPH-1212125125406040320456.0
LPH-15151501505070403205510.3

締結タイプ

No.ABCDEFG(細目)H質量kg
LPH-0710-M100752560403M10×1.5-2.7
LPH-1012-M1201003060403M10×1.5454.4
LPH-1212-M1251254060403M10×1.5456.0
LPH-1515-M1501505070403M10×1.55510.3

アンカータイプ

No.ABCDEFG質量kg
LPH-0710-H13100752560403132.7
LPH-0710-H20100752560403202.7
LPH-1012-H131201004060403134.4
LPH-1012-H201201004060403204.4
LPH-1012-H241201004060403244.4
LPH-1212-H201251254560403206.0
LPH-1212-H241251254560403246.0
LPH-1515-H2015015060704032010.3
LPH-1515-H2415015060704032410.3

使用例

  • 各種産業機械の水平・高さ調整に使用します。
レベリングプレート(かさあげ型) 使用例1
レベリングプレート(かさあげ型) 使用例2

(1)レベリングボルトを設備のレベル調整用ネジ穴に組付けます。
(2)レベリングプレートをレベリングボルト直下に配置します。

レベリングプレート(かさあげ型) 使用例3

(3)レベリングボルトがレベリングプレートに当たるまで設備を降ろします。
(4)レベリングボルトの六角を回してレベル調整をします。
(5)レベリングボルト用ナットを締め付けます。

選定サポート情報

適合表

-レベリングプレートレベリングボルトアジャストジャッキボルト
かさあげ型Aタイプ(穴付)AタイプBタイプ(穴付)Bタイプ
No.LPH-0710LBT-A16-LBT-B16-AJB12
LPH-1012LBT-A20LBT-B20AJB16
LPH-1212LBT-A24LBT-B24AJB20
LPH-1515LBTS-A16LBTS-B16AJB24
-LBTS-A20LBTS-B20-
LBTS-A24LBTS-B20
LBTN-A12LBTN-B12
LBTN-A16LBTN-B16
LBTN-A20LBTN-B20
LBNS-A12LBNS-B12
LBNS-A16LBNS-B16
LBNS-A20LBNS-B20
LPH-0710-M-LBT-A24-H13-LBT-B24-H13-
LPH-1012-MLBTS-A24-H13LBTS-B24-H13
LPH-1212-M--
LPH-1515-M
LPH-0710-H13-LBT-A24-H13-LBT-B24-H13-
LPH-1012-H13LBTS-A24-H13LBTS-B24-H13
LPH-0710-H20-LBT-A32-H20-LBT-B32-H20-
LPH-1012-H20--
LPH-1212-H20
LPH-1515-H20
LPH-1012-H24-LBT-A36-H24-LBT-B36-H24-
LPH-1212-H24--
LPH-1515-H24

性能・試験情報

レベリングボルト強度表

-サイズ耐荷重kN
細目
(鉄・SUS)
M1614.3
M2023.4
M2434.7
M24 φ13穴付23.4
M32 φ20穴付36.9
M36 φ24穴付42.8
並目
(鉄・SUS)
M127.2
M1613.5
M2021.1

※1本当たりの耐荷重です。

注意・禁止事項

  • レベリングボルトの許容荷重を超えての使用はしないでください。上限を超えての使用は作業者への傷害や本製品、搭載物の破損につながり大変危険です。

型番リスト

表示件数

タイプ

ベース径A

(φ)

貫通穴径

(φ)

最小発注数量
据置
100
-
1個
アンカー
100
13
1個
アンカー
100
20
1個
締結
100
-
1個
据置
120
-
1個
アンカー
120
13
1個
アンカー
120
20
1個
アンカー
120
24
1個
締結
120
-
1個
据置
125
-
1個
アンカー
125
20
1個
アンカー
125
24
1個
締結
125
-
1個
据置
150
-
1個
アンカー
150
20
1個
アンカー
150
24
1個
締結
150
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,197
( 4,617 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,297
( 4,727 )
3日目
4,189
( 4,608 )
3日目
4,297
( 4,727 )
3日目
5,697
( 6,267 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,897
( 6,487 )
3日目
5,889
( 6,478 )
3日目
5,889
( 6,478 )
3日目
5,616
( 6,178 )
3日目
7,997
( 8,797 )
3日目
7,989
( 8,788 )
3日目
7,989
( 8,788 )
3日目
7,889
( 8,678 )
3日目
11,899
( 13,089 )
3日目
11,560
( 12,716 )
3日目
11,730
( 12,903 )
3日目
11,220
( 12,342 )
3日目

詳細情報

基本情報

取付、移動が簡単なレベリングプレート。かさあげ型ですので装置下に配管等を行う場合有効です。
【特長】
・大・小の機械をライン配置する際、機械下面に配管などを行う場合に有効です。
・配置後、機械の下面床の掃除が容易にできます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベリングプレート(かさあげ型)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
高さ調整に使用しています
4
満足度:4.0
社内で機械を移動した時の高さ調整に使用しています。移動した際、作業者が作業しやすい高さにしています。床の上にこの商品を置...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベリングプレート(かさあげ型)
レベリングプレート(角型)
アジャストジャッキボルト
角パイプジョイント
フットジャッキ用取付プレート
レベル調整用球面ナット
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格4,189-2,673 -801 -1,197 -361 -768 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目
種類レベリングプレートレベリングプレートレベリングボルトその他レベル調整部品固定用ボルト・ナット固定用ボルト・ナット
材質スチールスチールスチール---
本体材質FC250FC250S45C強化ポリアセタールSS400SUS304
表面処理(本体)ニッケルメッキニッケルメッキユニクロームメッキなしユニクロメッキなし
よく一緒に購入される商品

アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング