17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 許容荷重【範囲選択】(kN)

  • 全高 H(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kN)

    ~mm
  • 本体奥行き(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

防振ウェッジマウント(Dタイプ)

通常単価(税別)
23,970799,000
税込単価
26,367878,900
通常出荷日:3日目

防振機能を備えた独立型のウエッジマウント。【特長】・精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク。・本体...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防振ウエッジマウント Dタイプの仕様

防振ウエッジマウント Dタイプの外観

防振ウエッジマウント Dタイプの外観

防振ウエッジマウント Dタイプの寸法図

防振ウエッジマウント Dタイプの寸法図

 

(単位:mm)

 

型番ABCD(ストローク)EFG許容荷重 kN質量 kg
PK1-D1055563843.51368.01.3
PK2-D15075681045.5191013.02.8
PK3-D20095711048221225.05.4
PK3-72-D20095991061221225.08.8
PK4-D200200731249271455.010.5
PK4-72-D200200981261271455.015
PK5-D200250951861271470.017.8
PK6-D2503309518612714100.027.2
PK7-D3004009420613217160.054
PK8-D400500972062.54019300.087
PK9-D500600171221005022450.0185

プレート別特性データ

鉛直の特性データ

鉛直の特性データ

水平の特性データ

水平の特性データ

型番リスト

表示件数

許容荷重【範囲選択】

(kN)

全高 H

(mm)

耐荷重

(kN)

本体奥行き

(mm)

本体幅

(mm)

最小発注数量
~15.0
63
8
105
55
1個
~15.0
68
13
150
75
1個
15.1~30.0
99
25
200
95
1個
15.1~30.0
71
25
200
95
1個
50.1~70.0
98
55
200
200
1個
50.1~70.0
73
55
200
200
1個
50.1~70.0
95
70
200
250
1個
70.1~
95
100
250
330
1個
70.1~
94
160
300
400
1個
70.1~
97
300
400
500
1個
70.1~
171
450
500
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,970
( 26,367 )
3日目
32,470
( 35,717 )
3日目
57,800
( 63,580 )
3日目
51,850
( 57,035 )
3日目
86,700
( 95,370 )
3日目
81,600
( 89,760 )
3日目
100,300
( 110,330 )
3日目
190,400
( 209,440 )
3日目
323,000
( 355,300 )
3日目
442,000
( 486,200 )
3日目
799,000
( 878,900 )
3日目

詳細情報

基本情報

防振機能を備えた独立型のウエッジマウント。
【特長】
・精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク。
・本体材質:FC250・塗装。
・防振プレート材質:NBR。
・上面プレート:滑り止めプレートBR7-1。
・底面プレート:防振プレートB5。
※振動特性は、防振プレートの特性グラフをご確認下さい。
・機械に固定する必要がないときにご利用可能。
・防振プレートと滑り止めプレートの摩擦係数が高く、機械の移動なしで位置を固定することが可能。
・アンカーを使わないので、機械のレイアウト変更も容易。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振ウェッジマウント(Dタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振ウェッジマウント(Dタイプ)
防振脚座オーレッグレベルアジャスター 上下防振タイプ
防振脚座オーレッグレベルアジャスター 左右防振タイプ
三価ホワイト アジャストボルト 防振用
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド PVCタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド ニトリルゴム付標準タイプ
メーカーナベヤ大野ゴム工業大野ゴム工業サンファスナー部品ミスミミスミ
通常価格23,970-434 -1,597 -1,968240 -290 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目
アンカー固定なし-----
スタビライザーなし-----
本体材質FC250-----
特性耐油性/耐薬品性/耐熱性/防振性-----
本体表面処理塗装-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レベリングマウントカテゴリの売れ筋ランキング