17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 許容荷重【範囲選択】(kN)

  • 全高 H(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kN)

    ~mm
  • 本体奥行き(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • ストローク(揚程)(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

レベリングブロックU型

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

レベリングブロックU型 外形図1

U-9

レベリングブロックU型 外形図2

U-3,U-13

製品仕様

  • RoHS対応

規格表

No.ABCDEFGHIJKLMNO
U31659070.52.57958624024M16×1.5(細目)13.37127807°13`
U9192131101.531078860.55230M16×2 (並目)1575351006°46`
U13192131101.531078860.55230M20×2.5(並目)1575351006°46`
No.ストローク揚程許容荷重kN一回転当たりのレベル調整量質量kg
U370.5~  732.5150.195.5
U9101.5~104.53500.2412.6
U13101.5~104.53750.314.1

使用例

レベリングブロックU型 使用例1
レベリングブロックU型 使用例2
レベリングブロックU型 使用例3

製品サポート情報

選定サポート情報

調整物の荷物からの選定方法

レベリングブロックU型 計算式1

性能・試験情報

調整に必要な操作トルク(U型)

レベリングブロックU型 性能情報1

注意・禁止事項

  • 許容荷重を超えての使用はしないでください。上限を超えての使用は作業者への傷害や本製品、搭載物の破損につながり大変危険です。

型番リスト

表示件数
型番

許容荷重【範囲選択】

(kN)

全高 H

(mm)

耐荷重

(kN)

本体奥行き

(mm)

本体幅

(mm)

ストローク(揚程)

(mm)

最小発注数量
30.1~50.0
101.5
50
192
131
101.5 - 104.5
1個
70.1~
101.5
75
192
131
101.5 - 104.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,630
( 44,693 )
3日目
54,825
( 60,308 )
3日目

詳細情報

基本情報

【許容荷重】U3…15kN、U9…50kN、U13…75kN
【揚程】2.5~3mm
【特長】
・アンカーボルトを使用して基礎と固定することで、安定した精度と剛性を保ちます
・設備や基礎面の傾斜を吸収しやすいスイベル(球面受板)を 搭載しています
・設備に対する横荷重に影響されにくい構造です
・左回しで上昇する仕様です
・剛性に優れ、荷重による変位はわずかです
【用途】
・基礎固定を必要とする各種工作機械、専用機、試験機、試験用定盤のレベル調整
・生産国:日本

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベリングブロックU型のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qレベル調整中に作業を止めると搭載物は下がってしまいますか。
A
許容荷重内であれば作業を止めても下がることはありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベリングブロックU型
レベリングブロックB型
レベリングブロックM型
レベリングブロックH型
レベリングブロックL型
レベリングブロックBW型
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格40,630-6,80322,338 -12,070 -43,690 -135,570 -
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目〜
アンカー固定ありありありありなしなし
スタビライザーありなしなしなしなしなし
特性標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レベリングマウントカテゴリの売れ筋ランキング