メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
NU-12T
2025年11月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
【許容荷重】NU12T…40kN、NU38T…100kN
【揚程】7~10mm
【特長】
・本体フランジに固定もしくは調整を目的とした穴加工がして あります(NU38T)
・設備や基礎面の傾斜を吸収しやすいスイベル(球面受板)を 搭載しています
・スイベルは機械と基礎の傾斜を最大3°まで吸収し、安定して面で受けるため荷重に対する変位量が極少です
・設備の横荷重に影響されにくい構造です
・基礎高さのバラツキを吸収しやすい揚程量があります(NU38Tは10mmあります)
・ベアリングを組込み、低いトルクで操作ができます
【用途】
・基礎固定が不要な各種機械や装置、測定や組立を目的とした完成品や素材部品、測定・組付用定盤のレベル調整
・生産国:日本