メカニカル部品技術窓口
機械や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰する高性能ラバー空気バネ。【特長】・調節弁により、共振...
詳細を確認
ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ)FAEBI-HDの外観

ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ)FAEBI-HDの使用イメージ

ラバー空気ばね(ダンパー調節タイプ)FAEBI-HDの構成

FAEBI-HDの寸法図(表面)

FAEBI-HDの寸法図(側面)
(単位:mm)
| 型番 | A | B | C | D | E | F(並目) | 最大圧力 MPa | 許容荷重 kN | 質量 kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAEBI-HD200 | 260 | 236 | 90 | 8 | 130 | M16×2.0 | 0.60 | 6.25~15.0 | 8.0 |
| FAEBI-HD300 | 370 | 340 | 90 | 8 | 200 | M20×2.5 | 0.60 | 11.5~34.0 | 15.0 |
| FAEBI-HD430 | 500 | 480 | 90 | 12 | 315 | M20×2.5 | 0.60 | 27.5~65.0 | 44.0 |
| FAEBI-HD580 | 680 | 650 | 125 | 14 | 380 | M24×3.0 | 0.60 | 51.5~125.0 | 114.0 |

FAEBI-HD 200HD、300HDの鉛直固有振動数

FAEBI-HD 430HD、580HDの鉛直固有振動数

FAEBI-スタンダート 調節ダンバー無し(1空気室)の特性グラフ

FAEBI-HD 調節ダンバー有り(2空気室)の特性グラフ
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
182,070円 ( 200,277円 ) | 3日目 |
308,505円 ( 339,356円 ) | 3日目 |
413,100円 ( 454,410円 ) | 3日目 |
834,798円 ( 918,278円 ) | 3日目 |
機械や動力装置の発生する衝撃や振動を効果的に減衰する高性能ラバー空気バネ。
【特長】
・調節弁により、共振振幅や減衰時間などの減衰性能を調整することができる。
・ラバーハウジングは、高純度エストラマーにより作られている。
・ベースは滑り防止プレートにより構成されている。
・本体材質:天然ゴム、スチール(塗装)。
【用途】
・タレットプレス加工機、高速印刷機、鍛造機など振動や衝撃を発生する機械への使用に最適。
・測定装置、試験装置、精密な機械装置に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):217円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):1,956円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):882円~

NOK
防振ゴム(グロメット)
4.1通常価格(税別):378円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム おねじ・めねじタイプ
5通常価格(税別):82円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端おねじタイプ
0通常価格(税別):86円~