17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

フットジャッキFJ型(標準タイプ)

通常単価(税別)
3585,097
税込単価
3945,607
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

機械、装置等のレベル調整に使用するフットジャッキ。【特長】・ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

フットジャッキFJ型(標準タイプ) 外形図

製品仕様

  • 材質:FJ :SS400 / FJ-S:SUS304
  • 表面処理:ユニクロメッキ/電解研磨

規格表

No.A(並目)BCDEFGHI耐荷重
kN
質量kg
FJ08050M8×1.2550665.510.540132.36.540.07
FJ08100M8×1.251001165.510.540132.36.540.08
FJ12050M12×1.75507381555192.31050.11
FJ12100M12×1.7510012381555192.31050.14
FJ12150M12×1.7515017381555192.31050.16
FJ16065M16×26595102075243.21360.34
FJ16100M16×2100130102075243.21360.55
FJ16130M16×2130160102075243.21360.60
FJ16150M16×2150180102075243.21360.63
FJ20100M20×2.5100131131875302166.50.47
FJ20130M20×2.5130161131875302166.50.54
FJ20150M20×2.5150181131875302166.50.58
FJ20180M20×2.5180211131875302166.50.65
FJ20200M20×2.5200231131875302166.50.68
FJ08060SM8×1.2560765.510.5371326.550.06
FJ12100SM12×1.75100122814551921050.18
FJ12120SM12×1.75120142814551921050.19
FJ12150SM12×1.75150172814551921050.21
FJ16100SM16×21001281018752421350.33
FJ16130SM16×21301581018752421350.37
FJ16150SM16×21501781018752421350.38
FJ16180SM16×21802081018752421350.44
FJ20100SM20×2.51001311318753021650.48
FJ20130SM20×2.51301611318753021650.54
FJ20150SM20×2.51501811318753021650.58
FJ20180SM20×2.51802111318753021650.65

使用例

フットジャッキFJ型(標準タイプ) 使用例01
フットジャッキFJ型(標準タイプ) 使用例02
フットジャッキFJ型(標準タイプ) 使用例03

(1)フットジャッキを設備のレベル調整用ネジ穴に組付けて降ろします。

フットジャッキFJ型(標準タイプ) 使用例04

(2)フットジャッキの六角を回してレベル調整します。
(3)ナットを締め付けます。

性能・試験情報

フットジャッキFJ型(標準タイプ)耐荷重表

-サイズ耐荷重kN
SS400M83
M125
M165
M205
SUS304M83
M125
M165
M205

※1本当たりの耐荷重です。

注意・禁止事項

・許容荷重を超えての使用はしないでください。上限を超えての使用は作業者への傷害や本製品、搭載物の破損につながり大変危険です。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

ねじ部 材質

本体材質

許容荷重【範囲選択】

(kN)

耐荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ

(mm)

ベース幅

(mm)

本体高さ

(mm)

本体材質(詳細)

本体表面処理

ねじ部材質(詳細)

ねじ部 表面処理

最小発注数量
8
[スチール] スチール
[スチール] スチール
1.1~6.0
4
40.1~70
50
40
10.5
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
1個
8
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
1.1~6.0
5
40.1~70
60
37
10.5
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
1個
8
[スチール] スチール
[スチール] スチール
1.1~6.0
4
70.1~100
100
40
10.5
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
1個
12
[スチール] スチール
[スチール] スチール
1.1~6.0
5
40.1~70
50
55
15
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
1個
12
[スチール] スチール
[スチール] スチール
1.1~6.0
5
70.1~100
100
55
15
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
1個
12
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
1.1~6.0
5
70.1~100
100
55
14
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
1個
12
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
1.1~6.0
5
100.1~130
120
55
14
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
1個
12
[スチール] スチール
[スチール] スチール
1.1~6.0
5
130.1~150
150
55
15
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
1個
12
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
1.1~6.0
5
130.1~150
150
55
14
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
1個
16
[スチール] スチール
[スチール] スチール
1.1~6.0
6
40.1~70
65
75
20
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
1個
16
[スチール] スチール
[スチール] スチール
1.1~6.0
6
70.1~100
100
75
20
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
1個
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
1.1~6.0
5
70.1~100
100
75
18
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
1個
16
[スチール] スチール
[スチール] スチール
1.1~6.0
6
100.1~130
130
75
20
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
1個
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
1.1~6.0
5
100.1~130
130
75
18
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
1個
16
[スチール] スチール
[スチール] スチール
1.1~6.0
6
130.1~150
150
75
20
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
1個
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
1.1~6.0
5
130.1~150
150
75
18
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
1個
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
1.1~6.0
5
150.1~
180
75
18
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
1個
20
[スチール] スチール
[スチール] スチール
6.1~10.0
6.5
70.1~100
100
75
18
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
1個
20
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
1.1~6.0
5
70.1~100
100
75
18
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
1個
20
[スチール] スチール
[スチール] スチール
6.1~10.0
6.5
100.1~130
130
75
18
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
1個
20
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
1.1~6.0
5
100.1~130
130
75
18
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
1個
20
[スチール] スチール
[スチール] スチール
6.1~10.0
6.5
130.1~150
150
75
18
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
1個
20
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
1.1~6.0
5
130.1~150
150
75
18
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
1個
20
[スチール] スチール
[スチール] スチール
6.1~10.0
6.5
150.1~
180
75
18
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
1個
20
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
1.1~6.0
5
150.1~
180
75
18
SUS304
電解研磨
SUS304
電解研磨
1個
20
[スチール] スチール
[スチール] スチール
6.1~10.0
6.5
150.1~
200
75
18
SS400
ユニクロメッキ
SS400
ユニクロメッキ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
358
( 394 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,099
( 1,209 )
在庫品1日目当日出荷可能
448
( 493 )
在庫品1日目当日出荷可能
489
( 538 )
在庫品1日目当日出荷可能
536
( 590 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,729
( 1,902 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,712
( 1,883 )
在庫品1日目当日出荷可能
650
( 715 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,827
( 2,010 )
3日目
787
( 866 )
在庫品1日目当日出荷可能
851
( 936 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,711
( 2,982 )
3日目
922
( 1,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,897
( 3,187 )
3日目
971
( 1,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,297
( 3,627 )
3日目
4,002
( 4,402 )
3日目
1,156
( 1,272 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,297
( 4,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,254
( 1,379 )
3日目
4,397
( 4,837 )
3日目
1,226
( 1,349 )
3日目
4,446
( 4,891 )
3日目
1,313
( 1,444 )
3日目
5,097
( 5,607 )
3日目
1,636
( 1,800 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

機械、装置等のレベル調整に使用するフットジャッキ。
【特長】
・ベース底部に六角ナットを圧入してあり、FJ-Sタイプはインパクトレンチ等で素早く組付ができます。
・FJタイプはベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
・最も一般的なフットジャッキで各種産業機器に使用可能。
・材質はFJ:SS400/FJS:SUS304。
・表面処理はユニクロメッキ/電解研磨。
【用途】
・機械、装置等のレベル調整に便利。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フットジャッキFJ型(標準タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
交換品として使用しています
5
満足度:5.0
以前から使用している装置に取り付いているフットジャッキが、破損したので交換品として購入使用しています。装置は、キャスター...もっと読む
0人が参考にしています。
機械装置の安定用
5
満足度:5.0
問題なく使えています。見た目もスッキリしていてよい製品です。
0人が参考にしています。
機械部品として
5
満足度:5.0
機械の設置時に、床が水平が出ていなくても本品を使用する事により、 レベル調整する事が出来ます。値段も比較的安価で助かって...もっと読む
0人が参考にしています。
作業台
5
満足度:5.0
他メーカーのアジャスタは、納期に時間が掛かっていたがミスミ製にすることで短納期になった。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q材質は何ですか?
A
SS400とSUS304があります。食品機械等、水を使う環境であればSUS304をお勧めします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フットジャッキFJ型(標準タイプ)
アジャスタパッド 標準タイプ
アジャスタパッド 標準タイプ
フットジャッキFJK型(固定タイプ)
フットジャッキFJV型
フットジャッキFJR型(ラバー付タイプ)
メーカーナベヤWOOJIN(ウージン)ミスミナベヤナベヤナベヤ
通常価格358-450-998 -391 -777 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長標準標準標準アンカーボルト固定形標準底面ゴム付
接地面材質金属-金属金属金属樹脂
アジャストボルト形 首振り機構なしなしなしなしなしなし
高さ調節ハンドルなしなし-なしなしなし
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング