17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径 A(mm)

    ~mm
  • 先端部外径 D(mm)

    ~mm
  • ストローク E(mm)

    ~mm
  • 本体材質

    • スチール
    • ステンレス
  • 先端材質

  • 本体表面処理

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 先端表面処理

  • 先端熱処理

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

インデックスプランジャ

通常単価(税別)
3,8298,118
税込単価
4,2128,930
通常出荷日:3日目

操作ノブを90度回転させればピンを引っ込めた状態で固定できます。【特長】・操作ノブを引き90°回転させ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

インデックスプランジャ 外形図

製品仕様

No.材質/熱処理/表面処理
本体ピンスプリングノブ
PINSUM22L
黒染め
SUM22L
焼入(HRC60~66)
黒染め
SUS631J1PA6

(つや消し)
PIN-SSUS303SUS440
ニッケルメッキ

規格表

インデックスプランジャ 規格表

使用例

インデックスプランジャ 使用例

型番リスト

表示件数

外径 A

(mm)

先端部外径 D

(mm)

ストローク E

(mm)

本体材質

先端材質

本体表面処理

長さ L

(mm)

先端表面処理

先端熱処理

RoHS?最小発注数量
10
5
5
[スチール] SUM22L
SUM22L
黒染
49
黒染
浸炭焼入
10
1個
10
5
5
[ステンレス] SUS303
SUS440
なし
49
ニッケルメッキ
なし
10
1個
12
6
6
[スチール] SUM22L
SUM22L
黒染
59
黒染
浸炭焼入
10
1個
12
6
6
[ステンレス] SUS303
SUS440
なし
59
ニッケルメッキ
なし
10
1個
16
8
8
[スチール] SUM22L
SUM22L
黒染
73
黒染
浸炭焼入
10
1個
16
8
8
[ステンレス] SUS303
SUS440
なし
73
ニッケルメッキ
なし
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,829
( 4,212 )
3日目
5,379
( 5,917 )
3日目
4,410
( 4,851 )
3日目
6,278
( 6,906 )
3日目
5,054
( 5,559 )
3日目
8,118
( 8,930 )
3日目

詳細情報

基本情報

操作ノブを90度回転させればピンを引っ込めた状態で固定できます。

【特長】
・操作ノブを引き90°回転させれば、ピンを引き込めた状態にロックできます。
・ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。
・内蔵スプリングの力で元に戻ります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インデックスプランジャのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インデックスプランジャ
インデックスプランジャ PSX
インデックスプランジャ PLY
インデックスプランジャ PFY
インデックスプランジャ PPX
インデックスプランジャ PDX
メーカーナベヤ鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格3,829-1,638 -1,378 -2,087 -3,830 -4,197 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜
種類標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブ標準ノブ特殊ノブ
ロック機構レストポジションリターンロック機構付きロック機構付きリターンロック機構付き
取付方法ねじ込みねじ込みねじ込みフランジねじ込みねじ込み
全長標準ショート標準ショートショート標準
オールステンレス非対応-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックスプランジャカテゴリの売れ筋ランキング