メカニカル部品技術窓口
機械、装置のレベル調整に使用するレベリングボルト。【特長】・Bタイプ。・先端が球面形状になっており、レ...
詳細を確認
LBTシリーズ

LBTSシリーズ

LBTNシリーズ

LBNSシリーズ

LBTシリーズの外観

LBTSシリーズの外観

LBTNシリーズの外観

LBNSシリーズの外観
LBTシリーズ
LBTSシリーズ
LBTNシリーズ
LBNSシリーズ
単位:mm
| 型番 | A(細目) | B | C | D | E | F | G | 許容荷重 kN | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBT-B16 | M16×1.5 | 100 | 80 | 10 | 10 | 13 | SR7 | 14.3 | 150 |
| LBT-B20 | M20×1.5 | 100 | 80 | 10 | 10 | 16 | SR9 | 23.4 | 200 |
| LBT-B24 | M24×1.5 | 103 | 80 | 13 | 10 | 18 | SR10 | 34.7 | 300 |
| 型番 | A(細目) | B | C | D | E | F | G | 許容荷重 kN | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBTS-B16 | M16×1.5 | 100 | 80 | 10 | 10 | 10 | SR7 | 14.3 | 150 |
| LBTS-B20 | M20×1.5 | 100 | 80 | 10 | 10 | 16 | SR9 | 23.4 | 200 |
| LBTS-B24 | M24×1.5 | 103 | 80 | 13 | 10 | 18 | SR10 | 34.7 | 300 |
| 型番 | A(並目) | B | C | D | E | F | G | H | 許容荷重 kN | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBTN-B12 | M12×1.75 | 136 | 120 | 10 | 6 | 8 | 9 | SR10 | 7.2 | 100 |
| LBTN-B16 | M16×2 | 136 | 120 | 10 | 6 | 10 | 13 | SR14 | 9.8 | 200 |
| LBTN-B20 | M20×2.5 | 136 | 120 | 10 | 6 | 13 | 16 | SR17 | 21.1 | 300 |
| 型番 | A(並目) | B | C | D | E | F | G | H | 許容荷重 kN | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LBNS-B12 | M12×1.75 | 136 | 120 | 10 | 6 | 8 | 9 | SR10 | 7.2 | 100 |
| LBNS-B16 | M16×2 | 136 | 120 | 10 | 6 | 10 | 13 | SR14 | 9.8 | 200 |
| LBNS-B20 | M20×2.5 | 136 | 120 | 10 | 6 | 13 | 16 | SR17 | 21.1 | 300 |

1. レベリングボルトを設備のレベル調整用ネジ穴に組付けます。
2. レベリングプレートをレベリングボルト直下に配置します。

3. レベリングボルトがレベリングプレートに当たるまで設備を降ろします。
4. レベリングボルトの六角を回してレベル調整をします。
5. レベリングボルト用ナットを締め付けます。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,597円 ( 1,757円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,897円 ( 2,087円 ) | 3日目 |
2,097円 ( 2,307円 ) | 3日目 |
738円 ( 812円 ) | 3日目 |
878円 ( 966円 ) | 3日目 |
1,097円 ( 1,207円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,097円 ( 1,207円 ) | 3日目 |
1,297円 ( 1,427円 ) | 3日目 |
1,597円 ( 1,757円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,487円 ( 1,636円 ) | 3日目 |
1,797円 ( 1,977円 ) | 3日目 |
2,072円 ( 2,279円 ) | 3日目 |
機械、装置のレベル調整に使用するレベリングボルト。
【特長】
・Bタイプ。
・先端が球面形状になっており、レベリングプレートとの調整角度が自由になる。
・頭部の2面幅が小さく狭所での作業に便利。
・メガネレンチでの操作は下にずれ落ちないため作業性良好。
【用途】
・機械、装置のレベル調整に使用。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド用固定プレート
4.3通常価格(税別):254円~

ミスミ
シーティングプレート
4.1通常価格(税別):264円~

ミスミ
フットジャッキボルト 先端SRフランジ付タイプ
4.5通常価格(税別):910円~

ミスミ
アジャスタパッド用固定プレート 厚型タイプ
4通常価格(税別):676円~

ミスミ
フットジャッキボルト 先端SR四角面取りタイプ
3.9通常価格(税別):450円~

ミスミ
フットジャッキボルト 先端SRボルト頭
5通常価格(税別):890円~

ミスミ
フットジャッキボルト 先端SR六角面取りタイプ
3.5通常価格(税別):330円~

タキゲン製造
アジャスター押さえ金具 KC-275-C
4.4通常価格(税別):196円~

ダイワアドテック(旧大和螺子)
アジャスタ 脚止め金具 D-H・W型用プレート
3.8通常価格(税別):403円~