17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 適合ねじ径M(mm)

  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

アジャストジャッキボルト

通常単価(税別)
8012,297
税込単価
8812,527
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

機械、装置等のレベル調整に使用する簡易アジャスタ。【特長】・材質:S45C。・熱処理:焼き入れ(先端球...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アジャストジャッキボルト 外形図

製品仕様

  • 材質:S45C
  • 熱処理:焼入(先端球面部) HRC50 ~ 56
  • 表面処理:ユニクロームメッキ
  • 付属品:ロックナット1個

規格表

No.A(並目)BCDEFGHI許容荷重
kN
質量
kg
AJB12M12X1.758070106188SR87.20.07
AJB16M16X298861261.61310SR149.80.15
AJB20M20X2.510086.513.56.521512SR1621.10.24
AJB24M24x3112981482.51814SR1826.50.38

使用例

アジャストジャッキボルト 使用例1
アジャストジャッキボルト 使用例2

(1)アジャストジャッキボルトを設備のレベル調整用ネジ穴に組付けます。
(2)レベリングプレートをアジャストジャッキボルト直下に配置します。

アジャストジャッキボルト 使用例3

(3)アジャストジャッキボルトがレベリングプレートに当たるまで設備を降ろします。
(4)アジャストジャッキボルトの四角を回してレベル調整をします。
(5)ロックナットを締め付けます。

選定サポート情報

適合表

-アジャストジャッキボルトレベリングプレート
丸型(据置タイプ)かさあげ型(据置タイプ)角型(据置タイプ)角型(アンカータイプ)
No.AJB12LPC-0825LPH-0710LPS-1010LPS-1208-H20
AJB16LPC-1035LPH-1012-LPS-1208-H24
AJB20LPC-1045LPH-1212-LPS-1510-H20
AJB24LPCS-0830LPH-1515-LPS-1510-H24
-LPCS-1040---

性能・試験情報

レベリングボルト強度表

-サイズ耐荷重kN
細目
(鉄・SUS)
M1614.3
M2023.4
M2434.7
M24 φ13穴付23.4
M32 φ20穴付36.9
M36 φ24穴付42.8
並目
(鉄・SUS)
M127.2
M1613.5
M2021.1

※1本当たりの耐荷重です。

注意・禁止事項

  • レベリングボルトの許容荷重を超えての使用はしないでください。上限を超えての使用は作業者への傷害や本製品、搭載物の破損につながり大変危険です。

型番リスト

表示件数

適合ねじ径M

(mm)

ねじの長さ

(mm)

最小発注数量
M12
70
1個
M16
86
1個
M20
86.5
1個
M24
98
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
801
( 881 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,003
( 1,103 )
3日目
1,497
( 1,647 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,297
( 2,527 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

機械、装置等のレベル調整に使用する簡易アジャスタ。
【特長】
・材質:S45C。
・熱処理:焼き入れ(先端球面部)HRC50~56。
・表面処理:ユニクロームメッキ。
・付属品:ロックナット1個。
【用途】
・機械・機器のレベル調整に最適。
・ワークの位置決め、ストッパーにも使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャストジャッキボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qサイズは何種類ありますか?
A
M12、M16、M20、M24の4種類あります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストジャッキボルト
レベリングプレート(かさあげ型)
レベリングプレート(角型)
角パイプジョイント
レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)
フットジャッキ用取付プレート
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格801-4,189 -2,673 -1,197 -1,597 -361 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
種類レベリングボルトレベリングプレートレベリングプレートその他レベル調整部品レベリングボルト固定用ボルト・ナット
材質スチールスチールスチール-スチール-
本体材質S45CFC250FC250強化ポリアセタール-SS400
ネジ(ネジプッシュ)/ナット材質S45C--真鍮スチール-
表面処理(本体)ユニクロームメッキニッケルメッキニッケルメッキなし-ユニクロメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング