メカニカル部品技術窓口
キャスターとジャッキが一体化したキャスター付フットジャッキ。【特長】・フットジャッキとキャスターが一体...
詳細を確認
図1

図2

外観
| 型番 | 車輪径 | 車輪材質 | ベアリング | 最大荷重 kN | 質量kg |
|---|---|---|---|---|---|
| CFJ65P | φ65 | 特殊プラスチック | ニードルベアリング | 3 | 1.42 |
| CFJ65MCN | φ65 | MCナイロン | なし | 3 | 1.32 |
| CFJ65MCB | φ65 | MCナイロン | ベアリング(6201ZZ)入 | 3 | 1.36 |
| CFJ75P | φ75 | 特殊プラスチック | ニードルベアリング | 4 | 1.52 |
| CFJ75MCN | φ75 | MCナイ□ン | なし | 4 | 1.44 |
| CFJ75MCB | φ75 | MCナイロン | ベアリング(6201ZZ)入 | 4 | 1.48 |
| - | MCナイ□ン | 特殊プラスチック | |
|---|---|---|---|
| 機械的性質 | 引張強度(kg/cm2) | 770~980 | 730~840 |
| 圧縮強度(kg/cm2) | 980~1,050 | 740~840 | |
| 伸び(%) | 10 ~60 | 25 ~320 | |
| 引張弾性率(kg/cm2) | 30,000~35,000 | 28,000 | |
| 剪断強度(kg/cm2) | 735 ~805 | 590 | |
| 硬度(ロックウェル) | 110~120 | 103~118 | |
| 性能比較 | 使用温度範囲(℃) | -20~+120 | -20~+80 |
| 耐摩耗性 | ◎ | △ | |
| 耐油性 | ◎ | ○ | |
| 耐水性 | ◎ | ○ | |
| 対振動性・対騒音性 | △ | △ | |
| 耐荷重性 | ◎ | ◎ | |
| 始動抵抗 | ◎ | ○ | |
| 型番 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFJ65P | 65 | 38 | 92 | 90 | 30 | 57.5 | 17 | 10 | 8 | 60 | 71 | 10.5 |
| CFJ65MCN | 65 | 34 | 92 | 90 | 30 | 57.5 | 17 | 10 | 8 | 60 | 71 | 10.5 |
| CFJ65MCB | 65 | 34 | 92 | 90 | 30 | 57.5 | 17 | 10 | 8 | 60 | 71 | 10.5 |
| CFJ75P | 75 | 38 | 106 | 90 | 30 | 57.5 | 17 | 15 | 10 | 60 | 71 | 10.5 |
| CFJ75MCN | 75 | 36 | 106 | 90 | 30 | 57.5 | 17 | 15 | 10 | 60 | 71 | 10.5 |
| CFJ75MCB | 75 | 36 | 106 | 90 | 30 | 57.5 | 17 | 15 | 10 | 60 | 71 | 10.5 |
キャスターとジャッキが一体化したキャスター付フットジャッキ。
【特長】
・フットジャッキとキャスターが一体で取付場所と手間を削減。
・ジャッキはゴムパッド付きで、傷を防止。
・省スペース設計。
【用途】
・機械、装置等の移動及びレベル調整に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CMG□
4.6通常価格(税別):590円~

ミスミ
キャスタ 軽中荷重用 CNG□ CNSG□
4.7通常価格(税別):89円~

ミスミ
キャスタ 低床タイプ
4.6通常価格(税別):864円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 軽中荷重用
4.4通常価格(税別):243円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CSH□
4.5通常価格(税別):716円~

ミスミ
キャスタ 重荷重用 CJH□ CKH□
4.6通常価格(税別):1,067円~

ミスミ
キャスタ 中荷重用 CJM□ CKM□ CTM□
4.5通常価格(税別):1,030円~

ミスミ
キャスタ 軽荷重用
4.7通常価格(税別):75円~

ミスミ
ねじ込みキャスタ 導電性タイプ
4.3通常価格(税別):496円~