17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

防振マウント(軽量型)

通常単価(税別)
7,3378,377
税込単価
8,0719,215
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

200g~6kgまでの軽荷重に対応可能で振動を嫌う軽装置に最適な特殊防振機器。【特長】・軽荷重用防振・...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

防振マウント(軽量型) 外形図

※ 30~38は使用時の高さ。無負荷時の高さは45。

製品仕様

材質

・上部・下部ケース:ABS樹脂
・スペーサー:ABS樹脂
・スプリング:SWP-A
・ネジ部:真鍮
・防振材:粘弾性材

規格表

No.本体色
(上部ケース)
許容荷重 Nバネ定数
N/mm±10%
使用可能周波数
Hz(水平/鉛直方向)
振動伝達率
(30Hz 以上)
推奨使用
温度℃
質量g
BML03灰色2.1~4.40.299.0~/10.0~Tr=1/2020~2820
BML05黄色3.5~7.30.49
BML10青色6.9~14.00.98
BML25赤色15.0~30.02.06
BML50緑色31.0~64.04.31

使用例

防振マウント(軽量型) 使用例1
 

取付方法

防振マウントの取り付けは、直接ボルトで固定するか、専用の取付プレート(特別付属品)で固定してください。

防振マウント(軽量型) 使用例4

1.直接ボルトで固定

防振マウント(軽量型) 使用例5

2.専用プレートで固定

防振マウント(軽量型) 使用例2

正しい仕様法

防振マウント(軽量型) 使用例3

誤った仕様方法

選定サポート情報

  • 防振マウントによる防振効果(振動伝達率)は、許容荷重と対象物の加振周波数(振動数)により決定されます。
  • 防振マウント1個あたりの許容荷重と、対象物の周波数から最適な防振マウントを選定してください。
 

単位(N) 積載荷重 / 支持箇所
加振周波数(Hz)=機器回転数(rpm) / 60(秒)

 

1. 防振マウント1個あたりの積載荷重を調べてください。
2. 防振対象物の加振周波数(Hz)を調べてください。
3. 荷重と防振下限周波数のグラフから適正な形式を選定してください。
4. 仕様形式と荷重から防振マウントの高さを確認、取り付け可能か確認ください。
※ 記載の数値は全て計算値であり、保証値ではありません。

性能・試験情報

積載荷重による防振 / 除振特性 : 鉛直方向

防振マウント(軽量型) 性能情報01

※ 防振マウントにかかる荷重により防振特性は変化します。

防振マウント(軽量型) 性能情報02

・荷重が最小荷重より小さいとき、バネはたわまず防振・除振効果は発揮しません。
・荷重が最大荷重より大きいとき、バネはこれ以上たわむことができず防振・除振効果は発揮しません。
※ このような場合は、荷重にあった防振マウントに交換してください

 
荷重と防振下限周波数
荷重と防振マウント高さ
防振 / 除振特性 : 鉛直方向(BML-10)
防振マウント(軽量型) 性能情報03
防振マウント(軽量型) 性能情報05
防振マウント(軽量型) 性能情報05

例:
(1) 5kgのモーターを5箇所で受ける場合、防振マウント1個あたりの積載荷重は10Nになります。
(2) 周波数=1秒間の振動数
1000rpmのモーターの場合 1000(rpm)/60(s)=16.7(Hz)
(3) 荷重と防振下限周波数のグラフから
10N・16.7Hz > 10Hzで使用形式はBML-10になります。
(4) 荷重と防振マウントの高さのグラフから
取り付け時のマウント高さは35mmになります。
(5) 予想防振効果は、防振/除振特性グラフより
振動伝達率は約-18dB(1/8)になります。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • 荷重が適正で、均等に掛かるように取付けて使用してください。
  • ズレ、ねじれた状態での取り付けは性能・耐久性が著しく低下するので避けてください。
  • 防振マウントは垂直方向の荷重のみで使用できます。
  • 引っ張り方向での使用は避けてください。

型番リスト

表示件数

最大許容荷重

(kN)

色詳細

許容荷重

(N)

バネ定数

(N/mm±10%)

最小発注数量
0.0044
灰色
2.1~4.4
0.29
1個
0.0073
黄色
3.5~7.3
0.49
1個
0.014
青色
6.9~14.0
0.98
1個
0.03
赤色
15.0~30.0
2.06
1個
0.064
緑色
31.0~64.0
4.31
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,796
( 8,576 )
3日目
7,701
( 8,471 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,337
( 8,071 )
3日目
8,377
( 9,215 )
3日目
8,377
( 9,215 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

200g~6kgまでの軽荷重に対応可能で振動を嫌う軽装置に最適な特殊防振機器。
【特長】
・軽荷重用防振・除振マウントです。
・ゴム、ゲル系の防振材と比べ、バネ定数が約1/10の金属バネを使用して固有振動数を低くしております。
・ケース外側に荷重の使用範囲目盛りがあり適性を確認できます。
・防振マウントは、適正な荷重範囲で使用することにより防振・除振効果を発揮します。
・設計通りの荷重が載ったことを目視で確認ができます。
・従来の防振マウントでは対応できなかった300gの軽荷重から使用できます。
・使用周波数は水平9Hz/鉛直10Hz~の低い領域から防振・除振ができます。
・金属バネで問題になりますサージングを粘弾性防振材で抑えます。
・3軸方向の防振・除振ができます。
・モーターなどが発生する振動は、上下方向だけではありません。水平・垂直成分の振動です。
・垂直方向と同じように水平方向も高い防振・除振能力を発揮いたします。
【用途】
・振動を嫌う装置の除振に最適。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 中量マウント 画像

    ナベヤ

    中量マウント

    軽荷重領域26~352N(1マウント当たり)に対応する、防振マウントです。

  • 最小荷重以下で使用した場合、性能が発揮されません。荷重範囲はメーカーカタログをご参照下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振マウント(軽量型)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
光チョッパーの除振
5
満足度:5.0
光チョッパー(スリットが切られた円形の平坦なブレードを回転させる装置。荷重は400 g程度で、3000~4000 rpm...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用可能周波数は?
A
水平9Hz~/鉛直10Hz~使用出来ます。推奨使用温度は20~28℃です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振マウント(軽量型)
防振フット(軽量型)
ビルトイン防振マウント(小型)
昭和電線 ELショウマウント M12
防振ゲル ゴム被覆タイプ
防振ゲル(芯金ステンレス) -めねじXプレート止めタイプ-
メーカーナベヤナベヤナベヤ昭和サイエンスミスミミスミ
通常価格7,337-605 -1,039 -4,91410,7474,342
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜6日目在庫品1日目在庫品1日目
種類防振マウント・空気ばね防振マウント・空気ばね防振ゴム・ゲル防振マウント・空気ばね防振ゲル防振ゲル
材質ABS樹脂ポリアミドエーテル系発砲ポリウレタンゴムシリコーンシリコーン
最大許容荷重(範囲)(N)~300~300~3002501~5500301~700~300
接続形状片端めねじ片端おねじ両端おねじ片端おねじおねじXプレート止めタイプめねじXプレート止めタイプ
接続ねじ MM6M5M5M12M10M6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング