メカニカル部品技術窓口
大きな耐荷重性能を有した独立型の精密レベリングウェッジマウント。【特長】・大きな耐荷重性、精密なレベル...
詳細を確認
防振ウエッジマウント Fタイプの外観

防振ウエッジマウント Fタイプの寸法図
(単位:mm)
| 型番 | A | B | C | D(ストローク) | E | F | G | 許容荷重kN | 質量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK1-F | 105 | 55 | 50 | 8 | 33.5 | 13 | 6 | 20.0 | 1.3 |
| PK2-F | 150 | 75 | 53 | 10 | 35.5 | 19 | 10 | 40.0 | 2.7 |
| PK3-F | 200 | 95 | 58 | 10 | 38 | 22 | 12 | 65.0 | 5.3 |
| PK3-72-F | 200 | 95 | 84 | 10 | 51 | 22 | 12 | 65.0 | 8.6 |
| PK4-F | 200 | 200 | 60 | 12 | 39 | 27 | 14 | 140.0 | 10 |
| PK4-72-F | 200 | 200 | 83 | 12 | 51 | 27 | 14 | 140.0 | 14.5 |
| PK5-F | 200 | 250 | 80 | 18 | 51 | 27 | 14 | 210.0 | 17.2 |
| PK6-F | 250 | 330 | 80 | 18 | 51 | 27 | 14 | 280.0 | 27 |
| PK7-F | 300 | 400 | 79 | 20 | 51 | 32 | 17 | 450.0 | 53 |
| PK8-F | 400 | 500 | 82 | 20 | 52.5 | 40 | 19 | 700.0 | 84 |
| PK9-F | 500 | 600 | 156 | 22 | 90 | 50 | 22 | 1,100.0 | 180 |

鉛直の特性データ

水平の特性データ
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,695円 ( 24,965円 ) | 3日目 |
30,175円 ( 33,193円 ) | 3日目 |
51,000円 ( 56,100円 ) | 3日目 |
46,325円 ( 50,958円 ) | 3日目 |
77,350円 ( 85,085円 ) | 3日目 |
72,675円 ( 79,943円 ) | 3日目 |
90,950円 ( 100,045円 ) | 3日目 |
175,100円 ( 192,610円 ) | 3日目 |
292,400円 ( 321,640円 ) | 3日目 |
398,650円 ( 438,515円 ) | 3日目 |
739,500円 ( 813,450円 ) | 3日目 |
大きな耐荷重性能を有した独立型の精密レベリングウェッジマウント。
【特長】
・大きな耐荷重性、精密なレベル調整機構と大きなストローク、防振機能を装備。
・本体材質:FC250・塗装/防振プレート材質:NBR。
・上面プレート:滑り止めプレートBS。
・底面プレート:防振プレートB6。
※振動特性は、防振プレートの特性グラフをご確認下さい。
・機械に固定する必要がないときにご利用可能。
・防振プレートと滑り止めプレートの摩擦係数が高く、機械の移動なしで位置を固定することが可能。
・アンカーを使わないので、機械のレイアウト変更も容易。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
昇降ユニット 中荷重タイプ
4.5通常価格(税別):40,541円~

ミスミ
昇降ユニット 軽荷重タイプ
4.4通常価格(税別):9,129円~

鍋屋バイテック
FLEM/FLEMS/FLEM-W レべリングエレメント
0通常価格(税別):3,697円~

ナベヤ
レベリングブロックB型
0通常価格(税別):6,803円

ミスミ
アンカーステー 標準タイプ
4.1通常価格(税別):1,052円~

ミスミ
アンカーステー リブ付タイプ
4.7通常価格(税別):1,940円~

ミスミ
アンカーステー 押し当てタイプ
4通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~