17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 許容荷重【範囲選択】(kN)

  • 全高 H(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kN)

    ~mm
  • 本体奥行き(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

防振ウェッジマウント(Cタイプ)

通常単価(税別)
23,970765,000
税込単価
26,367841,500
通常出荷日:3日目

防振機能を備えた独立型のウエッジマウント。【特長】・精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク。・本体...

詳細を確認
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防振ウエッジマウント Cタイプの仕様

防振ウエッジマウント Cタイプの外観

防振ウエッジマウント Cタイプの外観

防振ウエッジマウント Cタイプの寸法図

防振ウエッジマウント Cタイプの寸法図

 

(単位:mm)

 

型番ABCD(ストローク)EFG許容荷重 kN質量 kg
PK1-C1055560843.51364.01.3
PK2-C15075631045.519108.02.7
PK3-C20095681048221215.05.3
PK3-72-C20095941061221215.08.6
PK4-C200200701249271432.010
PK4-72-C200200931261271432.014.5
PK5-C200250901861271440.017.2
PK6-C250330901861271465.027
PK7-C3004008920613217100.053
PK8-C400500922062.54019160.084
PK9-C500600166221005022250.0180

プレート別特性データ

鉛直の特性データ

鉛直の特性データ

水平の特性データ

水平の特性データ

型番リスト

表示件数

許容荷重【範囲選択】

(kN)

全高 H

(mm)

耐荷重

(kN)

本体奥行き

(mm)

本体幅

(mm)

最小発注数量
~15.0
60
4
105
55
1個
~15.0
63
8
150
75
1個
~15.0
94
15
200
95
1個
~15.0
68
15
200
95
1個
30.1~50.0
93
32
200
200
1個
30.1~50.0
70
32
200
200
1個
30.1~50.0
90
40
200
250
1個
50.1~70.0
90
65
250
330
1個
70.1~
89
100
300
400
1個
70.1~
92
160
400
500
1個
70.1~
166
250
500
600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,970
( 26,367 )
3日目
32,045
( 35,250 )
3日目
54,400
( 59,840 )
3日目
49,300
( 54,230 )
3日目
82,450
( 90,695 )
3日目
77,350
( 85,085 )
3日目
96,900
( 106,590 )
3日目
184,450
( 202,895 )
3日目
305,150
( 335,665 )
3日目
416,500
( 458,150 )
3日目
765,000
( 841,500 )
3日目

詳細情報

基本情報

防振機能を備えた独立型のウエッジマウント。
【特長】
・精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク。
・本体材質:FC250・塗装。
・防振プレート:NBR。
・上面プレート:滑り止めプレートBS。
・底面プレート:防振プレートB32。
※振動特性は、防振プレートの特性グラフをご確認ください。
・機械に固定する必要がないときにご利用可能。
・防振プレートと滑り止めプレートの摩擦係数が高く、機械の移動なしで位置を固定することが可能。
・アンカーを使わないので、機械のレイアウト変更も容易。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振ウェッジマウント(Cタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振ウェッジマウント(Cタイプ)
防振脚座オーレッグレベルアジャスター 上下防振タイプ
防振脚座オーレッグレベルアジャスター 左右防振タイプ
三価ホワイト アジャストボルト 防振用
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド PVCタイプ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド ニトリルゴム付標準タイプ
メーカーナベヤ大野ゴム工業大野ゴム工業サンファスナー部品ミスミミスミ
通常価格23,970-434 -1,597 -1,968240 -290 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目
アンカー固定なし-----
スタビライザーなし-----
本体材質FC250-----
特性耐油性/耐薬品性/耐熱性/防振性-----
本体表面処理塗装-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レベリングマウントカテゴリの売れ筋ランキング