17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 許容荷重【範囲選択】(kN)

  • 全高 H(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(kN)

    ~mm
  • 本体奥行き(mm)

    ~mm
  • 本体幅(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

防振ウェッジマウント PKDK(球面シート付ボルトスルータイプ)

通常単価(税別)
48,025102,000
税込単価
52,828112,200
通常出荷日:3日目

精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えたウエッジマウント。【特長】・球面シート付き...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

防振ウェッジマウント PKDK(球面シート付ボルトスルータイプ)の仕様

防振ウェッジマウント PKDK(球面シート付ボルトスルータイプ)の外観

防振ウェッジマウント PKDK(球面シート付ボルトスルータイプ)の外観

防振ウェッジマウント PKDK(球面シート付ボルトスルータイプ)の寸法図

防振ウェッジマウント PKDK(球面シート付ボルトスルータイプ)の寸法図

ねじ頭用防振ディスク BVWの外観

ねじ頭用防振ディスク BVWの外観

※機械-基礎(アンカーボルト)固定時には、防振ディスクのご使用をお勧めします。

 

(単位:mm)

 

型番ABCD(ストローク)EFGH
PKDK1-011511566837.51910110
PKDK2-01501507310392212150
PKDK3-02002007312392714150
PKDK4-0200250951851.52714150
型番IJK許容荷重 kN質量 kg
PKDK1-050242213.03.3
PKDK2-060232222.06.5
PKDK3-075272848.011.8
PKDK4-095272860.018.9

プレート別特性データ

鉛直の特性データ

鉛直の特性データ

水平の特性データ

水平の特性データ

型番リスト

表示件数

許容荷重【範囲選択】

(kN)

全高 H

(mm)

耐荷重

(kN)

本体奥行き

(mm)

本体幅

(mm)

高さ

(mm)

最小発注数量
~15.0
66
13
115
115
66
1個
15.1~30.0
73
22
150
150
73
1個
30.1~50.0
73
48
200
200
73
1個
50.1~70.0
95
60
200
250
95
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,025
( 52,828 )
3日目
61,625
( 67,788 )
3日目
79,900
( 87,890 )
3日目
102,000
( 112,200 )
3日目

詳細情報

基本情報

精密なレベル調整機構と大きな調整ストローク、防振機能を備えたウエッジマウント。
【特長】
・球面シート付きで機械と基礎の間の斜面を補正できる。
・機械とマウントを固定できるタイプ。
・本体:FC250・塗装。
・底面プレート材質/防振プレート材質:B0。
【用途】
・機械と基礎の間の傾斜を補正する際に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防振ウェッジマウント PKDK(球面シート付ボルトスルータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振ウェッジマウント PKDK(球面シート付ボルトスルータイプ)
防振脚座オーレッグレベルアジャスター 上下防振タイプ
防振脚座オーレッグレベルアジャスター 左右防振タイプ
三価ホワイト アジャストボルト 防振用
標準タイプ スベリ止メラバー付 アジャストボルト S-A2シリーズ
標準ゴム付アジャストボルト S-A33シリーズ
メーカーナベヤ大野ゴム工業大野ゴム工業サンファスナー部品サンファスナー部品サンファスナー部品
通常価格48,025-434 -1,597 -1,968933 -1,065
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目1日目
アンカー固定あり-----
スタビライザーあり-----
本体材質FC250-----
特性耐油性/耐薬品性/耐熱性/防振性-----
本体表面処理塗装-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レベリングマウントカテゴリの売れ筋ランキング