メカニカル部品技術窓口
【許容荷重】30kN、50kN【揚程】2.5mm、3mm【特長】・アンカーボルトを使用して基礎と固定す...
詳細を確認
| 型番 | 高さ | ストローク(揚程) | 許容荷重kN | 一回転当たりのレベル調整量 | 質量kg |
|---|---|---|---|---|---|
| H0/H0ED | 65.5~68 | 2.5 | 30 | 0.22 | 5 |
| H1-FA/H1ED | 93.5~96.5 | 3 | 50 | 0.24 | 12 |
| No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J(並目) | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H0/H0ED | 167 | 90 | 65.5 | 2.5 | 79 | 58 | 62 | 40 | 24 | M12×1.75 | 13 | 71 | 27 | 7゜13́ |
| H1-FA/H1ED | 194 | 131 | 93.5 | 3 | 107 | 88 | 60.5 | 52 | 30 | M16×2 | 12 | 75 | 35 | 6゜46́ |


【許容荷重】30kN、50kN
【揚程】2.5mm、3mm
【特長】
・アンカーボルトを使用して基礎と固定することで、安定した精度と剛性を保ちます
・設備に対する横荷重に影響されにくい構造です
・左回しで上昇する仕様です
・剛性に優れ、荷重による変位はわずかです
【用途】
・基礎固定を必要とする各種工作機械、専用機、試験機、試験用定盤のレベル調整
・生産国:日本
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
昇降ユニット 軽荷重タイプ
4.4通常価格(税別):9,129円~

ミスミ
昇降ユニット 中荷重タイプ
4.5通常価格(税別):40,541円~

ミスミ
レベリングマウント
0通常価格(税別):41,787円~

エスコ
レベリングブロック(500kg/1000kg/2500kg)
0通常価格(税別):8,050円~

ミスミ
アンカーステー 標準タイプ
4.1通常価格(税別):1,052円~

ミスミ
アンカーステー リブ付タイプ
4.7通常価格(税別):1,940円~

ミスミ
アンカーステー 押し当てタイプ
4通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
【クリーン洗浄品】アンカーステー 標準タイプ
0
ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~