メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

レベリングジャッキ

型番:

JM-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

JM-1の仕様・寸法情報

アンカー固定
あり
スタビライザー
なし
許容荷重【範囲選択】(kN)
30.1~50.0
本体材質
ダクタイル鋳鉄
全高 H(mm)
85
特性
標準
耐荷重(kN)
50
ねじの呼び M(mm)
M20×2.5
高さ調整量(mm)
120~145
作動荷重(kN)
25
本体奥行き(mm)
100
本体幅(mm)
220
ストローク(揚程)(mm)
25
高さ(mm)
185
ストローク(mm)
25
-
-

商品情報

球面受頭が精度調整をスムーズにする

レベリングジャッキの外観

レベリングジャッキの外観

レベリングジャッキの寸法図1

レベリングジャッキの寸法図1

レベリングジャッキの寸法図2

レベリングジャッキの寸法図2

最低高さ : 120mm、最高高さ : 145mm、ストローク : 25mm、ネジ径(細目) : M45×2、作動荷重 : 25kN、耐荷重 : 50kN、質量 : 6kg

製品サポート情報

注意・禁止事項

  • 許容荷重を超えての使用はしないでください。上限を超えての使用は作業者への傷害や本製品、搭載物の破損につながり大変危険です。
  • 対象設備にスタッドボルトのネジサイズにあわせて加工が必要となります。

型番リスト

表示件数
型番
JM-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,845
( 20,730 )
3日目

詳細情報

基本情報

調整ストロークが大きく強度抜群のレベリングジャッキ。
【特長】
・アンカーボルトによる設備固定ができます
・設備や基礎面の傾斜を吸収しやすいスイベル(球面受板)を搭載しています
・調整ネジを細目とし、微調整しやすくしています
・基礎高さのバラツキを吸収しやすい揚程量があり、地盤沈下の激しいところにもお勧めです
・本体をFCD450のダクタイル製とし強度が抜群です
【用途】
・基礎固定を必要とする各種工作機械、専用機、試験機、試験用定盤のレベル調整

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベリングジャッキの型番JM-1のページです。 型番JM-1に関する仕様情報を記載しております。
レベリングジャッキのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q耐荷重はどれくらいでしょうか?
A
耐荷重50KN、作動荷重25KNです。
Q作動荷重とは
A
実際にレベル調整作業が行える最大荷重です

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベリングジャッキ
レベルアジャスター KC-282
小口埋込型アジャスター IT6520型
ロータリーアジャスター KC-274
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド ナイロン ロータリータイプ
フットジャッキFJV型
メーカーナベヤタキゲン製造スガツネ工業タキゲン製造ミスミナベヤ
通常価格18,845486 -408 -1,043 -720 -391 -
通常出荷日3日目在庫品1日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
アンカー固定あり-----
スタビライザーなし-----
許容荷重【範囲選択】(kN)30.1~50.0-----
本体材質ダクタイル鋳鉄-----
全高 H(mm)85-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レベリングマウントカテゴリの売れ筋ランキング