メカニカル部品技術窓口
エーテル系の発泡ポリウレタン・エラストマーです。特に動的特性と弾性を兼ね備え、衝撃振動を確実に低減しま...
詳細を確認

使用イメージ1

使用イメージ2

使用イメージ3

使用イメージ4





特長
用途
選定の前に
STEP1 装置重量の確認
STEP2 搭載重量の算出
STEP3 加振周波数の確認
STEP1 固有振動数による絞り込み
STEP3 除振・防振製品の決定
※搭載重量よりも軽すぎる除振・防振製品を選定すると、十分な除振・防振効果が得られない場合があります。



シロディン(Sylodyn®)の特性
| 種類 | GSD0070 | GSD0130 | GSD0300 | GSD0600 | GSD1300 |
|---|---|---|---|---|---|
| 色 | ピンク | 濃黄 | 濃緑 | 濃青 | 紫 |
| 損失係数 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| 許容面圧(静荷重) (N/mm2) *1 | 0.065 | 0.127 | 0.300 | 0.600 | 1.300 |
| 許容面圧(静荷量) (N/mm2) *2 | 0.074 | 0.146 | 0.345 | 0.726 | 1.426 |
| 許容面圧時の変位 (mm) *1 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 3.0 |
| 許容面圧時の変位 (mm) *2 | 1.0 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 |
| 圧縮永久ひずみ(%) | <5 | ||||
| 静的バネ定数 (0~許容面圧)(N/mm) *1 | 311 | 502 | 1,132 | 2,182 | 4,305 |
| 静的バネ定数 (0~許容面圧)(N/mm) *2 | 740 | 1,123 | 2,654 | 5,186 | 9,507 |
| 引張強度(破断時) (N/mm2) | 0.75 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 7.00 |
| 伸び(破断時)(%) | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 摩擦係数(鉄面) | 0.7 | ||||
| 摩擦係数(コンクリー卜面) | 0.7 | ||||
| 燃焼性 | B2(DIN) B, C, D(EN ISO) | ||||
| 使用温度範囲(℃) | -30 to 70 | ||||
| 許容温度(短期)(℃) | +120 | ||||
| 熱伝導率 (W/m・K) | 0.060 | 0.075 | 0.090 | 0.100 | 0.110 |
*1 サイズ:100×100mm 厚さ:25.0mm
*2 サイズ:100×100mm 厚さ:12.5mm
水および水溶液
水および各種アルカリ、酸に対して優れた耐久性を保持しています。オープンセルに水が浸入して凍結、膨張しても損傷しません。
混合セル(細孔)構造になっています。
部材の比重が低下するにつれて、オープンセルの割合が高くなります。
酸およびアルカリ
室温では弱酸に対して耐久性があります。アルカリに対しても同様に優れています。しかし、強酸および強アルカリはダメージを与えます。
油およびグリース
一般に油およびグリースに対する耐久性は優れています。実験では媒体の中には、若干の引張強さの低下と部材の膨張がありました。添加剤は耐油性に影響を与える場合があります。
溶剤
一般の溶剤には溶解しません。脂肪族炭化水素系の溶剤に対する耐久性は優れています。
試験条件
反応時間:室温で6週間
高濃度の酸、塩基および溶剤の場合:室温で7日間
評価基準
引張強度の変化、破断による伸び(乾燥試料)、体積変化
耐加水分解性
加水分解性を受けない特殊ポリウレタンです。
いわゆる「熱帯環境試験」では、サンプルは温度70℃、相対湿度95%の環境で、28日間暴露されます。
耐オゾン性
通常の試験方法より高い濃度環境であっても、優れた耐オゾン性を示します。
耐紫外線(UV)と耐候性
強力な紫外線では表面が変色し劣化します。ただし、この黄変した薄い表層が内部の部材の劣化を防いでいます。
生物学的耐久性
微生物やカビなどによって損傷を受けません。
評価レベル
1…耐薬品性が優秀。特性の変化が10%未満
2…耐薬品性が良好。特性の変化が10%~20%
3…耐薬品性が劣る。一部の特性の変化が20%を超える
4…耐薬品性がない。すべての特性の変化が20%を超える
| - | Sylomer | Sylodyn | Sylomer GSH |
|---|---|---|---|
| 水 | 1 | 1 | 1 |
| 酸化鉄10% | 1 | 1 | 1 |
| 炭酸ナトリウム10% | 1 | 1 | 1 |
| 塩素酸ナトリウム10% | 1 | 1 | 1 |
| 塩化ナトリウム10% | 1 | 1 | 1 |
| 炭酸水素ナトリウム10% | 1 | 1 | 1 |
| 硝酸ナトリウム10% | 1 | 1 | 1 |
| 除草剤(各種) | 1 | 1 | 1 |
| 界面活性剤(各種) | 1 | 1 | 1 |
| 過酸化水素3% | 1 | 1 | 1 |
| コンクリートスラリー | 1 | 1 | 1 |
| - | Sylomer | Sylodyn | Sylomer GSH |
|---|---|---|---|
| ASTM No.1オイル | 1 | 1 | 1 |
| ASTM No.3オイル | 1 | 1 | 1 |
| 掘削油 | 2 | 2 | 2 |
| 油圧オイル | 成分/添加剤による | ||
| モーター油 | 1 | 1 | 1 |
| テレピン油 | 3 | 3 | 3 |
| 成型油 | 1 | 1 | 1 |
| シリコーン油 | 1 | 1 | 1 |
| サラダ油 | 1 | 1 | 1 |
| フランジ潤滑剤 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| ポイントグリース | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| - | Sylomer | Sylodyn | Sylomer GSH |
|---|---|---|---|
| ぎ酸 | 4 | 4 | 4 |
| 酢酸 | 3 | 3 | 3 |
| りん酸 | 2 | 2 | 2 |
| 硝酸 | 4 | 4 | 4 |
| 塩酸 | 3 | 3 | 3 |
| 硫酸 | 3 | 3 | 3 |
| アンモニア水 | 3 | 3 | 3 |
| 水酸化カリウム | 2 | 2 | 2 |
| 水酸化ナトリウム | 2 | 2 | 2 |
| - | Sylomer | Sylodyn | Sylomer GSH |
|---|---|---|---|
| アセトン | 4 | 4 | 4 |
| 酢酸エチル | 4 | 4 | 4 |
| ディ一ゼル燃料/灯油 | 2 | 2 | 2 |
| 自動車用ガソリン | 3 | 3 | 3 |
| グリセリン | 1 | 1 | 1 |
| グリコール | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| クリーニング用ベンジン/ヘキサン | 1 | 1 | 1 |
| メタノール | 3 | 3 | 3 |
| シンナー | 4 | 4 | 4 |
| 芳香族炭化水素 | 4 | 4 | 4 |
| - | Sylomer | Sylodyn | Sylomer GSH |
|---|---|---|---|
| 耐加水分解性 | 1 | 1 | 1 |
| 耐オゾン性 | 1 | 1 | 1 |
| 耐紫外線(UV)と耐候性 | 1-2 | 1-2 | 1-2 |
| 生物学的耐久性 | 1 | 1 | 1 |
材料の選定は振動の種類により、連続振動の場合にはシロディン(Sylodyn®)、衝撃振動の場合にはシロダンプGSP(Sylodamp®)、シロマ―GSH(Sylomer®GSH)、その中間の振動にはシロマ―(Sylomer®)が目安となります。許容荷重の範囲内で使用することで、除振・防振性能が発揮されます。
最大許容荷重時の変位(沈み込み)はシロディン(Sylodyn®)の特性表を参照し、適正な変位量になっていることを確認ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
823円 ( 905円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,269円 ( 1,396円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,256円 ( 1,382円 ) | 3日目 |
2,116円 ( 2,328円 ) | 3日目 |
1,780円 ( 1,958円 ) | 3日目 |
3,002円 ( 3,302円 ) | 3日目 |
3,846円 ( 4,231円 ) | 3日目 |
6,512円 ( 7,163円 ) | 3日目 |
5,700円 ( 6,270円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,037円 ( 12,141円 ) | 3日目 |
991円 ( 1,090円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,418円 ( 1,560円 ) | 3日目 |
1,511円 ( 1,662円 ) | 3日目 |
2,584円 ( 2,842円 ) | 3日目 |
2,156円 ( 2,372円 ) | 3日目 |
3,803円 ( 4,183円 ) | 3日目 |
4,575円 ( 5,033円 ) | 3日目 |
8,321円 ( 9,153円 ) | 3日目 |
7,546円 ( 8,301円 ) | 3日目 |
13,920円 ( 15,312円 ) | 5日目 |
1,165円 ( 1,282円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,762円 ( 1,938円 ) | 3日目 |
1,704円 ( 1,874円 ) | 3日目 |
2,801円 ( 3,081円 ) | 3日目 |
2,597円 ( 2,857円 ) | 3日目 |
4,575円 ( 5,033円 ) | 3日目 |
6,226円 ( 6,849円 ) | 3日目 |
9,968円 ( 10,965円 ) | 3日目 |
10,479円 ( 11,527円 ) | 5日目 |
17,267円 ( 18,994円 ) | 5日目 |
1,171円 ( 1,288円 ) | 3日目 |
1,902円 ( 2,092円 ) | 3日目 |
1,797円 ( 1,977円 ) | 3日目 |
3,260円 ( 3,586円 ) | 3日目 |
3,157円 ( 3,473円 ) | 3日目 |
5,138円 ( 5,652円 ) | 3日目 |
6,288円 ( 6,917円 ) | 5日目 |
12,134円 ( 13,347円 ) | 3日目 |
11,150円 ( 12,265円 ) | 5日目 |
20,284円 ( 22,312円 ) | 3日目 |
1,287円 ( 1,416円 ) | 3日目 |
2,139円 ( 2,353円 ) | 3日目 |
2,119円 ( 2,331円 ) | 3日目 |
3,854円 ( 4,239円 ) | 3日目 |
3,537円 ( 3,891円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,289円 ( 6,918円 ) | 3日目 |
7,653円 ( 8,418円 ) | 3日目 |
15,197円 ( 16,717円 ) | 3日目 |
12,909円 ( 14,200円 ) | 3日目 |
26,549円 ( 29,204円 ) | 3日目 |
エーテル系の発泡ポリウレタン・エラストマーです。特に動的特性と弾性を兼ね備え、衝撃振動を確実に低減します。
【特長】
・卓越した動的特性+弾力性
・減衰率が低い
・クローズドセル型発泡体
・クリープが少ない
【用途】
・産業機械、装置等の防振、除振に最適
・コンプレッサー等、振動源の防振、測定機器等、振動を嫌う機器の除振に最適



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):217円~

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):1,956円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム おねじ・めねじタイプ
5通常価格(税別):82円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.3通常価格(税別):918円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):882円~

ミスミ
ゴムクッション
4.8通常価格(税別):618円~