17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ストローク S

    ~mm
  • 外径 D(または オネジ M)

    ~mm
  • 最小荷重

    ~mm
  • シール

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

スプリングロケートピン(メネジ) BJ795

通常単価(税別)
1,4172,099
税込単価
1,5592,309
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

コンパクトなバネクランプです(メネジ仕様)。【特長】・可動部にゴミの侵入を防ぐシール付きタイプと通常の...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スプリングロケートピン(メネジ) (BJ795):関連画像

BJ795-****1(シール無し)

スプリングロケートピン(メネジ) (BJ795):関連画像

BJ795-****2(シール付き)

製品仕様

スプリングロケートピン(メネジ) (BJ795):関連画像

BJ795-****1 (シール無し)

スプリングロケートピン(メネジ) (BJ795):関連画像

BJ795-****2 (シール付き)

タイプ本体メネジスプリングシール
BJ795-****1アルミニウム
(AC3A)
ナチュラル
SUM22L
四三酸化鉄皮膜
SWB-
BJ795-****2二トリルゴム
(NBR)

取付穴加工

スプリングロケートピン(メネジ) (BJ795):関連画像

規格表

BJ795-****1(シール無し)

型番DH
(-1~0)
MLfA
可動範囲
Bd1H1d
(H8)
P
(N)
質量
(g)
BJ795-040111012M4×0.74.51.646.11.510204
BJ795-0402150
BJ795-04031100
BJ795-060111618M6×17.53.211.510.11.61610010
BJ795-06021150
BJ795-06031200

BJ795-****2(シール付き)

型番DH
(-1~0)
MLfA
可動範囲
Bd1H1d
(H8)
P
(N)
質量
(g)
BJ795-040121012M4×0.74.51.646.11.710204
BJ795-0402250
BJ795-04032100
BJ795-060121618M6×17.53.211.510.121610010
BJ795-06022150
BJ795-06032200

使用例

スプリングロケートピン(メネジ) (BJ795):関連画像

型番リスト

表示件数

ストローク S

外径 D(または オネジ M)

最小荷重

シール

RoHS?最小発注数量
1.6
10
20
無し
10
1個
1.6
10
20
あり
10
1個
1.6
10
50
無し
10
1個
1.6
10
50
あり
10
1個
1.6
10
100
無し
10
1個
1.6
10
100
あり
10
1個
3.2
16
100
無し
10
1個
3.2
16
100
あり
10
1個
3.2
16
200
無し
10
1個
3.2
16
200
あり
10
1個
3.2
16
300
無し
10
1個
3.2
16
300
あり
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,446
( 1,591 )
3日目
1,820
( 2,002 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
3日目
1,797
( 1,977 )
3日目
1,417
( 1,559 )
3日目
1,797
( 1,977 )
3日目
1,797
( 1,977 )
3日目
2,099
( 2,309 )
3日目
1,797
( 1,977 )
3日目
2,099
( 2,309 )
3日目
1,797
( 1,977 )
3日目
2,099
( 2,309 )
3日目

詳細情報

基本情報

コンパクトなバネクランプです(メネジ仕様)。
【特長】
・可動部にゴミの侵入を防ぐシール付きタイプと通常のシール無しタイプがあります。
・耐熱温度:90℃。
・ワークの仮止めに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スプリングロケートピン(メネジ) BJ795のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qボルトを取り付ける場合、ともまわりしますか?
A
強く締め付けるとともまわりします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スプリングロケートピン(メネジ) BJ795
インデックスプランジャー(ストレート、高精度タイプ)用ブッシュ(HPNDX-SB-SUS)
偏心ブロック BJ767
スペーサー リング(KSR)
アルミマウントブロック AMB
インデックスプランジャー(テーパー、ハイポジションタイプ)用ブッシュ HPNDX-TB
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,417-2,521 -9,736 -149 -640 -2,133 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目〜
種類取付け補助部品取付け補助部品取付け補助部品取付け補助部品取付け補助部品取付け補助部品
本体材質アルミニウムSUS420スチールSUS303アルミ合金(AC4B)-
形状スイング形ストレート穴---テーパー穴
スイング形種類めねじ-----
取付方法圧入-----
よく一緒に購入される商品

プランジャ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング