17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 取付穴タイプ

    • めねじ
    • おねじボルト付
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFE)(EFH)

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFE)(EFH) 外形図

製品仕様

  • 本体:ポリアミド、つや消しブラック
  • ピン:SUS303
  • メネジ、オネジ:黄銅(カドミウム低減材)、ニッケルメッキ
  • 旋回角度 max.200°
  • 使用温度 max.80℃ min.-20℃

規格表

EFH-SS(メネジ)

エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFE)(EFH) 規格表01

EFH-TT(オネジ)

エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFE)(EFH) 規格表02

EFH-HH(通し穴)

エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFE)(EFH) 規格表03

型番リスト

表示件数

取付穴タイプ

許容荷重

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

RoHS?最小発注数量
丸穴
440
60.1~70
66
85.1~120
97
10
1個
[めねじ] めねじ
530
60.1~70
66
85.1~120
97
10
1個
[おねじボルト付] おねじボルト付
240
60.1~70
66
85.1~120
97
10
1個
丸穴
50
~40
30
35.1~45
45
10
1個
[めねじ] めねじ
50
~40
30
35.1~45
45
10
1個
[おねじボルト付] おねじボルト付
40
~40
30
35.1~45
45
10
1個
丸穴
150
~40
40
55.1~65
58
10
1個
[めねじ] めねじ
90
~40
40
55.1~65
58
10
1個
[おねじボルト付] おねじボルト付
90
~40
40
55.1~65
58
10
1個
丸穴
300
40.1~50
48
65.1~85
70
10
1個
[めねじ] めねじ
160
40.1~50
48
65.1~85
70
10
1個
[おねじボルト付] おねじボルト付
190
40.1~50
48
65.1~85
70
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,280
( 1,408 )
3日目
2,133
( 2,346 )
3日目
2,424
( 2,666 )
3日目
417
( 459 )
3日目
1,280
( 1,408 )
3日目
1,280
( 1,408 )
3日目
523
( 575 )
3日目
1,289
( 1,418 )
3日目
1,745
( 1,920 )
3日目
814
( 895 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,429
( 1,572 )
3日目
1,745
( 1,920 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中央部に大きな空間を設けたヒンジです。
・ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFE)(EFH)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
アクリル板の開閉用に使用
3
満足度:3.0
長年使用しているので、リピートで購入しました。見た目がシンプルなのが良いと思います。もう少し軽量化されると使いやすくなり...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFE)(EFH)
エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFA)(EFH)
エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFC)(EFH)
エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFH)(EFH)
エンプラ フラット ヒンジ(オリジナルモデル-CFA-F)(EFH)
エンプラ フラット ヒンジ(EFH)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格417-451 -1,154917 -1,037 -2,133 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目〜在庫品1日目〜
種類平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材質ポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミドポリアミド
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
勝手違い左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング