17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

真空発生器 VQシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

真空発生器 VQシリーズ

販売終了

型番

VQD07C-[0,8][0,6,8]J-[A100,D24]

2018年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

【特長】
・大流量の制御に最適な真空発生器総合タイプ。

ご注意

  • 商品画像は圧力センサ仕様の為、参考画像です。
  • 圧力センサ仕様は下記リンクから参照いただけます。
       ⇒圧力センサ仕様

指定中の仕様・寸法情報

種類
[角形] 角形
付加機能
フィルタ / 真空発生用バルブ / 真空破壊用バルブ
到達真空度(kPa)
-93
空気消費流量(l/min)
23
真空ポート接続口形状
R1/8 / ワンタッチ継手
真空ポートワンタッチ継手サイズ
φ8 / φ10
エア供給ポート接続口形状
R1/8 / ワンタッチ継手
エア供給ポートワンタッチ継手サイズ
φ6 / φ8 / φ10
動作区分
-
用途
単体
性能
-
使用圧力範囲(MPa)
0.3~0.7

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト