17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

マシナリー ヒンジ (ショートタイプ)(MCH)

通常単価(税別)
2,5213,094
税込単価
2,7733,403
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・重荷重と軽荷重を用意した亜鉛ダイキャスト製ヒンジ。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マシナリー ヒンジ (ショートタイプ)(MCH) 外形図

MCH45-B/MCH45-C

マシナリー ヒンジ (ショートタイプ)(MCH) 外形図2

MCH60-B/MCH60-C

製品仕様

タイプ本体ピンスペーサー
MCH45-B亜鉛ダイカスト(ZDC1)
黒色塗装
SUS304ポリアミド
MCH60-B
MCH45-C亜鉛ダイカスト(ZDC1)
クロムメッキ
MCH60-C

MCH45-B/MCH45-C

型番質量(g)
黒色塗装クロムメッキ
MCH4524BMCH4524C75

規格表

MCH60-B/MCH60-C

型番HEAC質量(g)
黒色塗装クロムメッキ
MCH6025BMCH6025C19.51395115
MCH6031BMCH6031C25.5191511125

注意・禁止事項

  • MCH60-B/MCH60-Cは、センターのピンを外し、それぞれのヒンジを装置にねじ固定してください。
    次にヒンジを組み合わせ、ピンをプラスチックハンマー等で完全にはめ込んでご使用ください。

型番リスト

表示件数

取付穴タイプ

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

本体表面処理

本体色

段差 H1

(mm)

RoHS?最小発注数量
[めねじ] めねじ
40.1~50
45
塗装
ブラック
19
10
1個
[めねじ] めねじ
40.1~50
45
クロムメッキ
シルバー
19
10
1個
皿穴
60.1~70
66
塗装
ブラック
19.5
10
1個
皿穴
60.1~70
66
クロムメッキ
シルバー
19.5
10
1個
皿穴
60.1~70
66
塗装
ブラック
25.5
10
1個
皿穴
60.1~70
66
クロムメッキ
シルバー
25.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,521
( 2,773 )
3日目
2,521
( 2,773 )
3日目
2,812
( 3,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,812
( 3,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,812
( 3,093 )
3日目
3,094
( 3,403 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・重荷重と軽荷重を用意した亜鉛ダイキャスト製ヒンジ。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシナリー ヒンジ (ショートタイプ)(MCH)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マシナリー ヒンジ (ショートタイプ)(MCH)
マシナリー ヒンジ(MCH)
エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH
エンプラ フラット ヒンジ(カバータイプ)(EFHC4850)
フラット ヒンジ(調整型)
フラット ヒンジ (AFTH)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,521-1,8891,6977563,4911,513
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目3日目〜3日目在庫品1日目
種類特殊蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番平蝶番
本体材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストポリアミドポリアミド亜鉛ダイカストアルミニウム
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
幅【範囲選択】(mm)~2555.1~6565.1~8545.1~5565.1~8545.1~55
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング