メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マシナリー ヒンジ(MCH)

通常単価(税別)
1,889
税込単価
2,078
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・サラボルト固定用の穴あきタイプのアルミニウム製フラットヒンジ。・取付け穴が長穴となっているの...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

MCH5855SL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MCH5855SLの仕様・寸法情報

種類
平蝶番
本体材質
亜鉛ダイカスト
取付穴タイプ
長穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
なし(通常)
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~60
長さ L(mm)
55
幅【範囲選択】(mm)
55.1~65
幅 W(mm)
58
勝手違い
左右兼用
使用環境
標準
旋回角度(deg)
180
本体表面処理
塗装
本体色
ブラック
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

マシナリー ヒンジ(MCH) 外形図

製品仕様

本体ピンスペーサー
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
塗装
つや消しブラック
SUS304ポリアミド
つや消しブラック

規格表

マシナリー ヒンジ(MCH) 規格表

使用例

マシナリー ヒンジ(MCH) 使用例

性能・試験情報

技術データ

  • 旋回角度:max.180°

型番リスト

表示件数
型番
MCH5855SL
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,889
( 2,078 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・サラボルト固定用の穴あきタイプのアルミニウム製フラットヒンジ。
・取付け穴が長穴となっているので、調整が可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシナリー ヒンジ(MCH)の型番MCH5855SLのページです。 型番MCH5855SLに関する仕様情報を記載しております。
マシナリー ヒンジ(MCH)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マシナリー ヒンジ(MCH)
フラット ヒンジ(調整型)
フラット ヒンジ (AFTH)
スクエア ヒンジ (SQH)
エンプラ 抜差しヒンジ ESJH
エンプラ フラット ヒンジ (EFHP)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,8893,4911,5133,200 -1,396843 -
通常出荷日在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
種類平蝶番平蝶番平蝶番特殊蝶番抜差し蝶番平蝶番
本体材質亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストアルミニウムスチールポリアミドポリアミド
取付穴タイプ長穴皿穴皿穴おねじボルト付ザグリ-
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング