17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 底部径(mm)

    ~mm
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • ローラ底部幅(mm)

    ~mm
  • ベアリング

    • あり
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ガイドローラー 車輪

通常単価(税別)
2,4343,540
税込単価
2,6773,894
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

車輪形状ガイドローラーです。【特長】・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です・中荷重仕様と重荷重仕...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

GRL-J2-Lの寸法図

GRL-J2-L

GRL-J2-Lの寸法図

GRL-J-L

製品仕様

GRL-J2-Lの外観

GRL-J2-Lの外観

GRL-J2-L(本体 : ポリアセタール、ブラック、ペアリング・止め輪 : スチール)

GRL-J-Lの外観

GRL-J-Lの外観

GRL-J-L(本体 : ポリアセタール、ブラック、ペアリング・止め輪 : スチール)

技術データ(ベアリングの定格荷重)

■GRL-J2-L

ベアリング型番基本動定格荷重
Cr(N)
基本静定格荷重
Cor(N)
606ZZ×23,6601,360
608ZZ×25,3402,200
6000ZZ×27,3703,190
 

■GRL-J-L

ベアリング型番基本動定格荷重
Cr(N)
基本静定格荷重
Cor(N)
606ZZ2,260840
608ZZ3,3001,360
6000ZZ4,5501,970

規格表

タイプDoDL1Ldd1d2ABベアリング型番適用するローラーボルト
GRL-J2-L303022141861713312606ZZ×2RLB0612
40403018.523822184.514608ZZ×2RLB0814
50503622.5271026225.5166000ZZ×2RLB1016
タイプDoDL1Ldd1d2ABベアリング型番適用するローラーピン
GRL-J-L3030228.5126171336606ZZ-RLP0606RLP06ERLP06S
40403011.516822184.57608ZZRLP0807FRLP0807RLP08ERLP08S
50503614.5191026225.586000ZZRLP1008FRLP1008RLP10ERLP10S

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

底部径

(mm)

ローラ幅

(mm)

ローラ底部幅

(mm)

ベアリング

仕様

RoHS?最小発注数量
30
22
18
14
[あり] ダブル
重荷重
10
1個
30
22
12
8.5
[あり] シングル
中荷重
10
1個
40
30
23
18.5
[あり] ダブル
重荷重
10
1個
40
30
16
11.5
[あり] シングル
中荷重
10
1個
50
36
27
22.5
[あり] ダブル
重荷重
10
1個
50
36
19
14.5
[あり] シングル
中荷重
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,150
( 3,465 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,434
( 2,677 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,353
( 3,688 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,968
( 3,265 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,540
( 3,894 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,997
( 3,297 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

車輪形状ガイドローラーです。
【特長】
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です
・中荷重仕様と重荷重仕様あります
・レールは市販のミガキ鋼がご利用できます
・本体材質は、樹脂製を用意します

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガイドローラー 車輪のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試作品に使用
5
満足度:5.0
試作品扉開閉機構に使用しました。少しでも小型化を目指した中で色々試した内の一つであり今回は、当社の利用目的に適わなかった...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガイドローラー 車輪
ガイドローラー R型 ダブルベアリング(GRL-S2-R)
樹脂製ガイドローラーU型(GRL-P-U-SUS)
ガイドローラー(Y型、ダブルベアリング)(GRL-S2-Y)
ガイドローラー(H型、ダブルベアリング)(GRL-S2-H)
ガイドローラー(V型、シングルベアリング)(GRL-SH1-V)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,434-3,150 -1,018 -3,697 -2,521 -4,034 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
ローラ種類片側フランジR型U型Y型H型V型
軸種類軸なし(丸穴)軸なし(丸穴)-軸なし(丸穴)軸なし(丸穴)軸なし(丸穴)
ローラ材質ポリアセタールS45Cポリアセタールスチールスチールスチール
ライニング材質なしなしなしなしなしなし
ベアリング材質スチールスチールSUS440Cスチールスチールスチール

ガイドローラカテゴリの売れ筋ランキング