17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 取付穴タイプ

    • めねじ
    • おねじボルト付
  • 許容荷重(N)

    ~mm
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 幅【範囲選択】(mm)

  • 幅 W(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

エンプラ マシナリー ヒンジ (ロングタイプ)(EMH)

通常単価(税別)
1,0862,036
税込単価
1,1952,240
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・本体の幅が大小異なったヒンジです。・ドアの厚さが薄い場合のヒンジとしてご利用できます。

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エンプラ マシナリー ヒンジ (ロングタイプ)(EMH) 外形図

製品仕様

  • 旋回角度:max.205°
  • 使用温度:max.80℃、min.-20℃
本体ピンメネジオネジ
ポリアミド
つや消しブラック
SUS303黄銅(カドミウム低減材)
ニッケルメッキ
SUM22L
ニッケルメッキ

規格表

EMH-SS(メネジ)

エンプラ マシナリー ヒンジ (ロングタイプ)(EMH) 規格表1

EMH-TT(オネジ)

エンプラ マシナリー ヒンジ (ロングタイプ)(EMH) 規格表2

注意・禁止事項

  • 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

取付穴タイプ

許容荷重

(N)

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ L

(mm)

幅【範囲選択】

(mm)

幅 W

(mm)

RoHS?最小発注数量
[めねじ] めねじ
60
~40
30
25.1~35
26.5
10
1個
[おねじボルト付] おねじボルト付
70
~40
30
25.1~35
26.5
10
1個
[めねじ] めねじ
160
~40
40
25.1~35
34
10
1個
[おねじボルト付] おねじボルト付
110
~40
40
25.1~35
34
10
1個
[めねじ] めねじ
260
40.1~50
48
35.1~45
40.5
10
1個
[おねじボルト付] おねじボルト付
290
40.1~50
48
35.1~45
40.5
10
1個
[めねじ] めねじ
450
60.1~70
66
55.1~65
56
10
1個
[おねじボルト付] おねじボルト付
470
60.1~70
66
55.1~65
56
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,280
( 1,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,086
( 1,195 )
3日目
1,513
( 1,664 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,513
( 1,664 )
3日目
1,629
( 1,792 )
3日目
1,513
( 1,664 )
3日目
2,036
( 2,240 )
3日目
2,036
( 2,240 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体の幅が大小異なったヒンジです。
・ドアの厚さが薄い場合のヒンジとしてご利用できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンプラ マシナリー ヒンジ (ロングタイプ)(EMH)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンプラ マシナリー ヒンジ (ロングタイプ)(EMH)
エンプラ マシナリー ヒンジ (EMH)
マシナリー ヒンジ(MCH)
マシナリー ヒンジ (ショートタイプ)(MCH)
エンプラ フラット ヒンジ (剛性タイプ) EFH
エンプラ フラット ヒンジ ロックタイプ(EFHL)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,086-848 -1,8892,521 -1,6971,789 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜
種類特殊蝶番特殊蝶番平蝶番特殊蝶番平蝶番平蝶番
本体材質ポリアミドポリアミド亜鉛ダイカスト亜鉛ダイカストポリアミドポリアミド
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)ストッパー・クリック
勝手違い左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用左右兼用
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング