17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

マシナリー ハンドル (MH11)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マシナリー ハンドル (MH11) 外形図

製品仕様

  • 本体:SUM22L

規格表

型番HH1許容荷重
(N)
質量
(g)
MH11-120A60271,000190
MH11-120B12087287

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
55.1~70
66
10
1個
70.1~
126
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,267
( 4,694 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,975
( 6,573 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スチール製で、表面は研磨された高光沢クロムメッキのスタイリッシュなオフセットラウンドハンドルです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシナリー ハンドル (MH11)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マシナリー ハンドル (MH11)
ハンドル(亜鉛ダイカスト)
プラスチックハンドル WB-901790
エルゴ チューブラー ハンドル (ETH)
COハンドル96mmクローム
フォールディング ハンドル Eタイプ (FHE)
メーカーイマオコーポレーションニッサチェインスガツネ工業イマオコーポレーションニッサチェインイマオコーポレーション
通常価格4,267-7208065,865 -8404,389
通常出荷日在庫品1日目2日目在庫品1日目3日目〜2日目3日目
本体種類標準形面付形標準形標準形面付形特殊形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形-
形状アングルストレートストレートストレートストレートその他
取付方法めねじ丸穴丸穴丸穴めねじめねじ
本体 材質スチール亜鉛ダイカスト樹脂アルミニウム亜鉛ダイカスト樹脂

取手カテゴリの売れ筋ランキング