17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ピッチ L(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • 取付ネジ径M

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

カンチレバー ハンドル (TAFL)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

カンチレバー ハンドル (TAFL) 外形図

製品仕様

材質/表面処理

  • 本体:つや消しブラック
  • ネジ部プレート:SUS304

規格表

型番LHACEMH1P許容荷重
(N)
質量
(g)
TAFL-12812848301820M5×0.8-4533171,000108
TAFL-15415458362224M6×1-554020184

型番リスト

表示件数

ピッチ L

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

取付ネジ径M

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
17
45.1~50
48
25.1~30
30
M5×0.8-45
128
10
1個
20
55.1~70
58
30.1~
36
M6×1-55
154
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,588
( 3,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,762
( 6,338 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

片側への取り付けが要求される場所に最適なハンドルで、本体は重負荷対応のガラス繊維強化ポリアミドを採用しております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カンチレバー ハンドル (TAFL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カンチレバー ハンドル (TAFL)
カンチレバー ハンドル(CLH)
マシナリー ハンドル (MH2)
マシナリー ハンドル (MH12)
ステンレス ラウンド ハンドル (SRH1)
マシナリー ハンドル (MH13)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格3,588-5,916 -8,997 -1,7262,327 -9,775 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
本体種類特殊形特殊形標準形標準形標準形標準形
面付形種類L字形L字形U字形U字形U字形U字形
形状片持ち片持ちストレートアングルストレートアングル
取付方法丸穴-丸穴めねじめねじ丸穴
本体 材質樹脂アルミニウムアルミニウムスチールステンレスアルミニウム
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング