17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が848型番あります。

防爆形 直動式3ポート電磁弁 AG4※E4シリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:97日目

「人命の尊重と企業の活動の維持」をモットーに危険場所での自動化・省力化のお役に立つため、信頼と品質のマ...

詳細を確認
未確定:候補が848型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

切換の種類

配管ねじの呼び

オリフィス径

(φ)

オリフィス径(トップ)(φ)

ボディ材質

シール材質

電圧

コイルの種類

ドライエア仕様

最小発注数量
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
DC12V / DC24V / DC100V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
DC48V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
DC12V / DC24V / DC100V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
DC48V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
DC12V / DC24V / DC100V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
DC48V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
DC12V / DC24V / DC100V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
DC48V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
DC12V / DC24V / DC100V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
DC48V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
DC12V / DC24V / DC100V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
DC48V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
DC12V / DC24V / DC100V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
DC48V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
DC12V / DC24V / DC100V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
DC48V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
DC12V / DC24V / DC100V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
DC48V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
DC12V / DC24V / DC100V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
黄銅・青銅
DC48V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
なし
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
AC100V / AC200V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
DC12V / DC24V / DC100V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
3ポートユニバーサル
1/4
2
2.0
ステンレス
DC48V
耐熱クラスBダイオード内蔵防爆コイルd2G4 / 耐熱クラスB防爆コイルd2G4
ドライエア仕様
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
97日目
-
( - )
25日目
-
( - )
97日目
-
( - )
25日目
-
( - )
97日目
-
( - )
25日目
-
( - )
97日目
-
( - )
25日目
-
( - )
97日目
-
( - )
25日目
-
( - )
97日目
-
( - )
25日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
25日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
25日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
25日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
25日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
25日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
25日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
25日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目
-
( - )
97日目

詳細情報

基本情報

「人命の尊重と企業の活動の維持」をモットーに危険場所での自動化・省力化のお役に立つため、信頼と品質のマルチレックスバルブをベースに防爆形を開発いたしました。

■CKD商品選定ページはこちら
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防爆形 直動式3ポート電磁弁 AG4※E4シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防爆形 直動式3ポート電磁弁 AG4※E4シリーズ
防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4シリーズ
防爆形 パイロット式2ポート電磁弁 ADK11E4・ADK12E4シリーズ
小形直動式電磁弁 USG3シリーズ
小形直動式電磁弁 USB3シリーズ
小形直動式電磁弁 USG2シリーズ
メーカーCKDCKDCKDCKDCKDCKD
通常価格-29,930 --4,536 -3,262 -4,303 -
通常出荷日97日目在庫品1日目〜8日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用流体空気 / 水 / 真空 / 油空気 / 水 / 真空 / 油空気 / 水 / 真空 / 油空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空空気 / 水 / 真空
種類電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式電磁式
接続種類RcRcRcRcRcM
使用環境防爆標準 / 防爆-標準標準標準
駆動の種類直動式パイロットキック式パイロットキック式直動式直動式直動式

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト