17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

シグナルスイッチ2(FW-SS)

通常単価(税別)
43,56083,889
税込単価
47,91692,278
通常出荷日:3日目

「シグナルスイッチ2」はトラブル発生等を音や光、振動などで確実に伝える工場用無線機器です。機械や各種セ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

FW-SST02(送信機)/FW-SSR02(受信機)

FW-SSPR02(ポータブル受信機)

シグナルスイッチ2(FW-SS) FW-SST02(送信機)/FW-SSR02(受信機)外形図
シグナルスイッチ2(FW-SS) FW-SSPR02(ポータブル受信機)外形図

製品仕様

FW-SST02(送信機)/FW-SSR02(受信機)

品名送信機受信機
型番FW-SST02FW-SSR02
電波429.2500MHz~429.7375MHz(12.5KHz ステップ40波の1波)
電波規格特定小電力無線局ARIB STD-T67
電源DC5V~30V
送信出力10mW +30%/-30%-
送信モード(スイッチによる設定)間欠(2.5秒送信を30秒周期)-
連続
受信モード-間欠モードを受信:1回の受信で30秒出力
連続モードを受信:連続出力
電波到達距離約3,000m(見通し)注1)
通信速度100~200bps
消費電流スタンバイ約5mAスタンバイ約1.7mA
送信時約44mA受信時約18mA
動作温度-20℃~+70℃
外形寸法(mm)142×160×30
質量(g)240
防水・防油機能なし(屋外等水のかかる場所には取付けないでください)
入出力点数入力8点出力8点
入出力仕様無電圧接点 NPNオープンコレクタオープンドレイン

注1)障害物がない状態で測定

FW-SSPR02(ポータブル受信機)

品名ポータブル受信機
型番FW-SSPR02
電波429.2500MHz~429.7375MHz(12.5KHz ステップ40波の1波)
電波規格特定小電力無線局ARIB STD-T67
受信モード間欠モードを受信:1回の受信で30秒表示
連続モードを受信:連続表示
電波到達距離約3,000m(見通し)注1)
連続待受け時間37時間(表示が無い状態)
充電時間空の状態から約3時間
動作温度-10℃~+60℃
外形寸法(mm)151.8×44×15.5(アンテナ長含む)
質量(g)100
防水・防油機能防滴(水等に浸水する場所ではご使用しないでください)
表示点数8点
付属品充電器(AC100~240V_DC5V1A)

注1)障害物がない状態で測定

注意・禁止事項

注意事項

  • 本製品は、人命や医療機器・装置に影響を与える恐れがある用途ではご使用しないでください。
  • 本製品からの電波により、誤作動する可能性のある装置・システムの近くではご使用しないでください。
  • 本製品は、日本の電波法に準拠していますので、海外ではご使用いただけません。
  • 本製品は電波通信システムですので、周辺の電波状況によりまれに動作不良になることがあります。
  • 万が一、本製品が作動しなかったことにより発生した事故・トラブルに関して弊社は一切の責任を負いかねます。

型番リスト

表示件数

品名

外径寸法

(mm)

仕様

最小発注数量
シグナル スイッチ2 ポータブル受信機
151.8×44×15.5(アンテナ部含む)
防滴
1個
受信機
142×160×30
防水なし
1個
送信機
142×160×30
防水なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,889
( 92,278 )
3日目
48,888
( 53,777 )
3日目
43,560
( 47,916 )
3日目

詳細情報

基本情報

「シグナルスイッチ2」はトラブル発生等を音や光、振動などで確実に伝える工場用無線機器です。
機械や各種センサーに接続し、離れた場所にあるアンドン、ブザー、信号灯等やポータブル受信機に通知できます。

【特長】
・シグナルスイッチ2は無線のため、ケーブル敷設が不要。生産現場の情報を事務所で受取りたい場合、有線と比較して、敷設費用など大幅なコストダウンができます。
・工場内を移動するフォークリフトの呼び出し、AGVの状況確認等にも利用できます。
・接点は8点あり、同時に複数の情報を受信することができます。
・ポータブル受信機やアンドンなどにつなぐことで、現場の状態を、その場で把握することができます。
・ご使用状況に合わせて、送信機、受信機、ポータブル受信機を、様々に組合わせる事が可能です。
・送信機のID番号で識別するため、同じ建物内で複数のグループを作って使用しても違うグループと電波が混信することはありません。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シグナルスイッチ2(FW-SS)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シグナルスイッチ2(FW-SS)
CC-Link対応通信ユニット SC-GU2-C
変換器用デジタルピークホルダー CSD-819D
変換器用デジタルインジケータ CSD-903B
ウェイトコンバージョンモジュール CSD-892Bシリーズ
イネーブルグリップスイッチ SG-C1シリーズ
メーカーイマオコーポレーションPanasonicミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミPanasonic
通常価格43,560-33,03281,980 -86,28066,50030,900 -
通常出荷日3日目7日目19日目19日目19日目〜4日目〜
種類制御・管理機器制御・管理機器指示計・カウンタ指示計・カウンタ指示計・カウンタ制御・管理機器

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

センサ関連機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト