17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。

ユニバーサル ハンドル (UN1,UN2,UN3)

通常単価(税別)
1,0112,327
税込単価
1,1122,560
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・軽量でシンプルなデザインです。・エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。・...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ユニバーサル ハンドル (UN1,UN2,UN3) 外形図

製品仕様

材質・表面処理

タイプグリップエルボインサート
UN1アルミニウム(A6N01S)
アルマイト表面処理
梨地仕上げ
つや消しナチュラル
ポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
SUM22L
UN2-
UN3黄銅(カドミウム低減材)

規格表

製品仕様

型番LL1L2U注1)パネル高さ注2)
E
取付け許容荷重
(N)
質量
(g)
UN1-120120130110417750050
UN1-1801801901705221.555

製品仕様

型番LL1L2U注1)パネル高さ注2)
E
取付け許容荷重
(N)
質量
(g)
UN2-55557040288.150040
UN2-8888103733132.544
UN2-1001001158546
UN2-120120135105417749
UN2-1801801951655221.557
UN2-235235250220626664

製品仕様

型番LL1L2U注1)パネル高さ注2)
E
取付け許容荷重
(N)
質量
(g)
UN3-2525392514420021
UN3-55556955288.126
UN3-8888102883132.530
UN3-10010011410032
UN3-120120134120417735
UN3-1801801941805221.544
UN3-235235249235626653

注1)1U=44.45mm
注2)パネル高さ≒U×44.45mm-0.8mm

型番リスト

表示件数

取付方法

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ L

(mm)

許容荷重

(N)

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
めねじ
101~150
120
500
130
10
1個
めねじ
151~200
180
500
190
10
1個
丸穴
~100
55
500
70
10
1個
丸穴
~100
88
500
103
10
1個
丸穴
~100
100
500
115
10
1個
丸穴
101~150
120
500
135
10
1個
丸穴
151~200
180
500
195
10
1個
丸穴
201~300
235
500
250
10
1個
めねじ
~100
25
200
39
10
1個
めねじ
~100
55
200
69
10
1個
めねじ
~100
88
200
102
10
1個
めねじ
~100
100
200
114
10
1個
めねじ
101~150
120
200
134
10
1個
めねじ
151~200
180
200
194
10
1個
めねじ
201~300
235
200
249
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,726
( 1,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,785
( 1,964 )
3日目
1,542
( 1,696 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,726
( 1,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,726
( 1,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,726
( 1,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,327
( 2,560 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,154
( 1,269 )
3日目
1,011
( 1,112 )
3日目
1,197
( 1,317 )
3日目
1,297
( 1,427 )
3日目
1,297
( 1,427 )
3日目
1,522
( 1,674 )
3日目
1,726
( 1,899 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量でシンプルなデザインです。
・エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサル ハンドル (UN1,UN2,UN3)のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
パレットの取っ手で使用
3
満足度:3.0
パレットの取っ手で使用しました。 軽くてコンパクトで良かったのですが、強度が必要な箇所では使用しない方がいいかもしれませ...もっと読む
0人が参考にしています。
設備に使用
4
満足度:4.0
手軽に使えるので購入しました。取り付けも特に問題はなく、シンプルかつ軽量なところがよかったです。握りやすく、非常に使いや...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサル ハンドル (UN1,UN2,UN3)
ユニバーサル ハンドル (UN8)
角型1号取手 A-1
ラウンド アルミ ハンドル(RD3)
マシナリー ハンドル (MH2)
フラットハンドル2 CR
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションタキゲン製造イマオコーポレーションイマオコーポレーションアイワ金属
通常価格1,011-3,103 -7221,542 -8,997 -1,436 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目3日目2日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字型U字形U字形U字形
形状ストレートアングルストレートアングルストレートストレート
本体 材質アルミニウムステンレスその他アルミニウムアルミニウムアルミニウム
取付高さ【範囲選択】(mm)35.1~4035.1~4035.1~4040.1~4555.1~7025.1~35

取手カテゴリの売れ筋ランキング