17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ L(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

トレイ ハンドル(TR1)

通常単価(税別)
6,9897,759
税込単価
7,6888,535
通常出荷日:3日目

アルミ製トレイハンドルです。【特長】・グリップは収納と使用の両ポジションでスナップします。・グリップの...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トレイ ハンドル(TR1) 外形図

製品仕様

グリップトレイ
アルミ合金ダイカスト
(ADC10)
つや消しブラック
アルミ合金ダイカスト
(ADC10)
ナチュラル

取付面加工

トレイ ハンドル(TR1) 取付面加工1
トレイ ハンドル(TR1) 取付面加工2

規格表

トレイ ハンドル(TR1) 規格表
  • 注1)1U=44.45mm
  • 注2)パネル高さ≒U×44.45mm-0.8mm

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ L

(mm)

全長

(mm)

全幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
101~150
118
130
91
10
1個
151~200
184
200
80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,989
( 7,688 )
3日目
7,759
( 8,535 )
3日目

詳細情報

基本情報

アルミ製トレイハンドルです。
【特長】
・グリップは収納と使用の両ポジションでスナップします。
・グリップの裏側に指かけが付いていますのでハンドリングが良好です。
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トレイ ハンドル(TR1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トレイ ハンドル(TR1)
トレイ ハンドル (TR2)
ステンレス ラウンド ハンドル (SRH1)
取手1型(AP-2・プラスチック製)
スプリング付取手 A-75-1
ポケット取っ手 P1
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションタキゲン製造タキゲン製造鍋屋バイテック
通常価格6,989-3,491 -2,327 -312 -2,201 -1,802 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
本体種類特殊形埋込形標準形標準形特殊形埋込形
取付方法丸穴-めねじめねじおねじめねじ
本体 材質アルミニウムアルミニウムステンレス樹脂その他樹脂
付加機能折り畳み形 / 収納形---収納形-
本体 表面処理なしアルマイト 梨地仕上げなしなしクロムめっきなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング