17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が28型番あります。

アーチ グリップ(AGS)

通常単価(税別)
4813,414
税込単価
5293,755
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

機能製の高い樹脂製定番取手。【特長】・AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証。・導電性仕様製品あり...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が28型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AGE/AGSE/AGS-AE/AGS-PP(六角穴付きボルト仕様)の外形図 ※AGS180、AGS180PPは長穴仕様となります。

AGS/AGSE/AGS-AE/AGS-PP(六角穴付きボルト仕様)の外形図
※AGS180、AGS180PPは長穴仕様となります。

規格表

AGS

ブラックオレンジグレーLL1L2HABRLrCLc質量
(g)
型番型番型番
AGS110AGS110-OGAGS110-GR93.510974382166.51310.5726
AGS130AGS130-OGAGS130-GR11713793412678.51513.58.542
AGS150AGS150-OGAGS150-GR13215010845271647
AGS180--149172125471753
AGS200AGS200-OGAGS200-GR17919615150287.570
AGS260AGS260-OGAGS260-GR23526020154308.510.52016.510.5118

製品仕様

型番LL1L2HABRLrCLc質量
(g)
AGSE11093.510974382166.51310.5721
AGSE13011713793412678.51513.58.534

AGS-AE(自己消炎性)

ブラックLL1L2HABRLrCLc質量
(g)
型番
AGS110AE93.510974382166.51310.5728
AGS130AE11713793412678.51513.58.550
AGS150AE13215010845271655
AGS200AE17919615150287.51780

AGS-PP(ポリプロピレン製)

ブラックLL1L2HABRLrCLc質量
(g)
型番
AGS110PP93.510974382166.51310.5721
AGS130PP11713793412678.51513.58.534
AGS150PP13215010845271640
AGS180PP149172125471746
AGS200PP17919615150287.562
AGS260PP23526020154308.510.52016.510.592

技術情報・設計アイデア

使用温度

  • AGS-AE:-30~+150℃
  • AGS/AGSE:-30~+130℃
  • AGS-PP:0~100℃

製品仕様

タイプ体積固有抵抗表面抵抗
AGSE103Ω・cm103Ω

機械強度

型番FH[N]FV[N]LH[J]LV[J]
AGS11035002500158
AGSE110
AGS110AE1750170095
AGS110PP1700130083
AGS130450025002013
AGSE130
AGS130AE35002200108
AGS130PP200015004
AGS150350025002714
AGS150AE30001800128
AGS150PP200013005
AGS180300026002715
AGS180PP15001300147
AGS200280027002817
AGS200AE140021002013
AGS200PP18001300168
AGS260320035003022
AGS260PP160017001711

注意・禁止事項

温度、湿度により、取付けピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調整可)
ポリミアド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

持上げ可能荷重

FHとFVは通常の作業条件で重量物を持ち上げる場合の破壊点の平均値。

FHとFVは通常の作業条件で重量物を持ち上げる場合の破壊点の平均値。

耐衝撃強さ

6.7Nの硬球の落下試験に基づき、破壊点の平均値を記載。 L(J)=P(N)×h(m)

6.7Nの硬球の落下試験に基づき、破壊点の平均値を記載。
L(J)=P(N)×h(m)

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ L

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

詳細材質

全長

(mm)

本体色

仕様

トラスココード

RoHS?最小発注数量
~100
93.5
35.1~40
38
20.1~25
21
ポリアミド
109
つや消しブラック
標準
108-5671
10
1個
~100
93.5
35.1~40
38
20.1~25
21
ポリアミド
109
つや消しグレー
標準
-
10
1個
~100
93.5
35.1~40
38
20.1~25
21
ポリアミド
109
つや消しオレンジ
標準
-
10
1個
~100
93.5
35.1~40
38
20.1~25
21
ポリアミド
109
つや消しブラック
自己消炎性
-
10
1個
~100
93.5
35.1~40
38
20.1~25
21
ポリプロピレン
109
つや消しブラック
ポリプロピレン製
-
10
1個
101~150
117
40.1~45
41
25.1~30
26
ポリアミド
137
つや消しブラック
標準
108-5689
10
1個
101~150
117
40.1~45
41
25.1~30
26
ポリアミド
137
つや消しグレー
標準
-
10
1個
101~150
117
40.1~45
41
25.1~30
26
ポリアミド
137
つや消しオレンジ
標準
-
10
1個
101~150
117
40.1~45
41
25.1~30
26
ポリアミド
137
つや消しブラック
自己消炎性
-
10
1個
101~150
117
40.1~45
41
25.1~30
26
ポリプロピレン
137
つや消しブラック
ポリプロピレン製
-
10
1個
101~150
132
40.1~45
45
25.1~30
27
ポリアミド
150
つや消しブラック
標準
108-5697
10
1個
101~150
132
40.1~45
45
25.1~30
27
ポリアミド
150
つや消しグレー
標準
-
10
1個
101~150
132
40.1~45
45
25.1~30
27
ポリアミド
150
つや消しオレンジ
標準
-
10
1個
101~150
132
40.1~45
45
25.1~30
27
ポリアミド
150
つや消しブラック
自己消炎性
-
10
1個
101~150
132
40.1~45
45
25.1~30
27
ポリプロピレン
150
つや消しブラック
ポリプロピレン製
-
10
1個
101~150
149
45.1~50
47
25.1~30
27
ポリアミド
172
つや消しブラック
標準
-
10
1個
101~150
149
45.1~50
47
25.1~30
27
ポリプロピレン
172
つや消しブラック
ポリプロピレン製
-
10
1個
151~200
179
45.1~50
50
25.1~30
28
ポリアミド
196
つや消しブラック
標準
108-5701
10
1個
151~200
179
45.1~50
50
25.1~30
28
ポリアミド
196
つや消しグレー
標準
-
10
1個
151~200
179
45.1~50
50
25.1~30
28
ポリアミド
196
つや消しオレンジ
標準
-
10
1個
151~200
179
45.1~50
50
25.1~30
28
ポリアミド
196
つや消しブラック
自己消炎性
-
10
1個
151~200
179
45.1~50
50
25.1~30
28
ポリプロピレン
196
つや消しブラック
ポリプロピレン製
-
10
1個
201~300
235
50.1~55
54
25.1~30
30
ポリアミド
260
つや消しブラック
標準
-
10
1個
201~300
235
50.1~55
54
25.1~30
30
ポリアミド
260
つや消しグレー
標準
-
10
1個
201~300
235
50.1~55
54
25.1~30
30
ポリアミド
260
つや消しオレンジ
標準
-
10
1個
201~300
235
50.1~55
54
25.1~30
30
ポリプロピレン
260
つや消しブラック
ポリプロピレン製
-
10
1個
~100
93.5
35.1~40
38
20.1~25
21
ポリアミド
109
つや消しブラック
導電性仕様
-
10
1個
101~150
117
40.1~45
41
25.1~30
26
ポリアミド
137
つや消しブラック
導電性仕様
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
863
( 949 )
在庫品1日目当日出荷可能
863
( 949 )
在庫品1日目当日出荷可能
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能
481
( 529 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,014
( 1,115 )
在庫品1日目当日出荷可能
950
( 1,045 )
3日目
950
( 1,045 )
在庫品1日目当日出荷可能
971
( 1,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
481
( 529 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,185
( 1,304 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,076
( 1,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,076
( 1,184 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,197
( 1,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
694
( 763 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,189
( 1,308 )
在庫品1日目当日出荷可能
698
( 768 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,698
( 1,868 )
3日目
812
( 893 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,414
( 3,755 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,006
( 3,307 )
3日目
3,006
( 3,307 )
3日目
1,542
( 1,696 )
3日目
1,318
( 1,450 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,348
( 1,483 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

機能製の高い樹脂製定番取手。
【特長】
・AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証。
・導電性仕様製品あり。
・AGS-AE:-30~+150℃。
・AGS、AGSE:-30~+130℃。
・AGS-PP:0~100℃。
【用途】
・パネル、カバー等の取付け、取外し時にご利用できる。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーチ グリップ(AGS)のレビュー
5平均満足度:5.06件のレビュー
組立
5
満足度:5.0
メーカー品でも当日出荷対応が可能でとても助かりました。型番の品揃えも豊富で欲しい物が購入できました。
0人が参考にしています。
耐薬品性がいる部分の取手
5
満足度:5.0
使用歴:初回購入 使用用途:耐薬品性がいる部分の取手 選定理由:選定理由は耐薬品性がいる部分に取手を使用したいからここの...もっと読む
0人が参考にしています。
蓋板 取手
5
満足度:5.0
当日出荷で重宝しています。 熱に強いのと目立つ色で選定しました。
0人が参考にしています。
自社にて製作の治具、ゲージ類に使用
5
満足度:5.0
自社にて製作の治具、ゲージ類に使用しています。実装場所のスペース(操作性)、形状、見栄え、などを考慮し都度、見合う商品を...もっと読む
0人が参考にしています。
設備の治具の取手に使用
5
満足度:5.0
設備の治具の取手に使用しています。他の商品より価格が安くて丈夫そうだったので選びました。使用環境は屋内です。実際に使って...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーチ グリップ(AGS)
アーチグリップ(皿ボルト固定タイプ) AGS-N
アーチ グリップ(AGS)(サラボルト仕様・メネジ)
アーチグリップ(六角穴付ボルト固定タイプ) AGS
アーチグリップ AGR
アーチグリップ(艶消しタイプ) AGR-N
メーカーイマオコーポレーション小西製作所イマオコーポレーション小西製作所小西製作所小西製作所
通常価格481-471 -446 -1,146 -1,640 -1,085 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目2日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴外止め-外止めめねじめねじ
本体 材質樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂樹脂

取手カテゴリの売れ筋ランキング