17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ L(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

マシナリー ハンドル (MH16)

未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マシナリー ハンドル (MH16) 外形図

製品仕様

材質/表面処理

  • エルボ、キャップ:ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
  • インサート:SUM22L/亜鉛メッキ

規格表

型番LL1許容荷重
(N)
質量
(g)
MH16-200-SUS200288800404
MH16-250-SUS250338457
MH16-300-SUS300388511
MH16-350-SUS350438564
MH16-400-SUS400488618
MH16-500-SUS500588725
MH16-600-SUS600688832

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ L

(mm)

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
151~200
200
288
10
1個
201~300
250
338
10
1個
201~300
300
388
10
1個
301~
350
438
10
1個
301~
400
488
10
1個
301~
500
588
10
1個
301~
600
688
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,699
( 10,669 )
3日目
9,990
( 10,989 )
3日目
10,087
( 11,096 )
3日目
9,095
( 10,005 )
4日目
10,475
( 11,523 )
3日目
11,057
( 12,163 )
3日目
10,030
( 11,033 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・グリップには防錆に優れたSUS304を使用しています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マシナリー ハンドル (MH16)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マシナリー ハンドル (MH16)
マシナリー ハンドル (MH2)
マシナリー ハンドル (MH13)
ハンドル(亜鉛ダイカスト)
ハンドル_DLB
ステンレス鋼製ハンドル MG型
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションニッサチェインスガツネ工業スガツネ工業
通常価格9,095-8,997 -9,775 -7201,311 -848 -
通常出荷日3日目〜3日目3日目2日目4日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形面付形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートアングルストレートストレートストレート
取付方法めねじ丸穴丸穴丸穴めねじめねじ
本体 材質ステンレスアルミニウムアルミニウム亜鉛ダイカストその他ステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング