17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

プル ハンドル(PH1~3)

通常単価(税別)
1,2792,424
税込単価
1,4072,666
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

指が掛かりやすい形状の取手。【特長】・PH3は本体カラー2色(ナチュラル、ブラック)を用意。・PH1、...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

PH1外形図1

PH1外形図1

PH1外形図2

PH1外形図2

PH2外形図1

PH2外形図1

PH2外形図2

PH2外形図2

PH3外形図1

PH3外形図1

PH3外形図2

PH3外形図2

製品仕様

材質

  • アルミニウム(A6N01S)
  • アルマイト表面処理
  • 梨地仕上げ
  • つや消しナチュラル
  • つや消しブラック

規格表

PH1PH2PH3LL1許容荷重
(N)
ナチュラル質量
(g)
ナチュフル質量
(g)
ナチュラルブラック質量
(g)
型番型番型番型番
PH1-30N13PH2-30N26PH3-30NPH3-30B343045200
PH1-45N17PH2-45N34PH3-45NPH3-45B464560
PH1-70N23PH2-70N47PH3-70NPH3-70B647085
PH1-90N29PH2-90N57PH3-90NPH3-90B7990105
PH1-105N23PH2-105N65PH3-105NPH3-105B91105120
----PH3-120NPH3-120B102120135
PH1-1000N275PH2-1000N542PH3-1000NPH3-1000B841-1000-

注意・禁止事項

PH1-1000N PH2-1000N PH3-1000タイプはセルフカット用です。
穴加工は施してありませんので、お客様にて加工してご使用ください。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ L

(mm)

高さ

(mm)

許容荷重

(N)

L1

(mm)

本体色

RoHS?最小発注数量
~100
30
15.5
200
45
つや消しナチュラル
10
1個
~100
45
15.5
200
60
つや消しナチュラル
10
1個
~100
70
15.5
200
85
つや消しナチュラル
10
1個
~100
90
15.5
200
105
つや消しナチュラル
10
1個
101~150
105
15.5
200
120
つや消しナチュラル
10
1個
~100
30
22
200
45
つや消しナチュラル
10
1個
~100
45
22
200
60
つや消しナチュラル
10
1個
~100
70
22
200
85
つや消しナチュラル
10
1個
~100
90
22
200
105
つや消しナチュラル
10
1個
101~150
105
22
200
120
つや消しナチュラル
10
1個
~100
30
25
200
45
つや消しブラック
10
1個
~100
30
25
200
45
つや消しナチュラル
10
1個
~100
45
25
200
60
つや消しブラック
10
1個
~100
45
25
200
60
つや消しナチュラル
10
1個
~100
70
25
200
85
つや消しブラック
10
1個
~100
70
25
200
85
つや消しナチュラル
10
1個
~100
90
25
200
105
つや消しブラック
10
1個
~100
90
25
200
105
つや消しナチュラル
10
1個
101~150
105
25
200
120
つや消しブラック
10
1個
101~150
105
25
200
120
つや消しナチュラル
10
1個
101~150
120
25
200
135
つや消しブラック
10
1個
101~150
120
25
200
135
つや消しナチュラル
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,279
( 1,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,279
( 1,407 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,309
( 1,440 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,389
( 1,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,389
( 1,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,389
( 1,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,377
( 1,515 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,623
( 1,785 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,726
( 1,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,726
( 1,899 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,658
( 1,824 )
3日目
1,493
( 1,642 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,658
( 1,824 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,658
( 1,824 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,347
( 2,582 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,036
( 2,240 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,230
( 2,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,133
( 2,346 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,424
( 2,666 )
3日目
2,230
( 2,453 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,424
( 2,666 )
3日目
2,424
( 2,666 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

指が掛かりやすい形状の取手。
【特長】
・PH3は本体カラー2色(ナチュラル、ブラック)を用意。
・PH1、2、3ともに1,000mm長さのセルフカットタイプを用意。
・フロントパネルへの取り付けに最適。
・アルミ製でアルマイト処理を施している。
【用途】
・引き出し、扉用取手に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プル ハンドル(PH1~3)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社にて製作の治具、ゲージ類に使用
5
満足度:5.0
自社にて製作の治具、ゲージ類に使用しています。実装場所のスペース(操作性)、形状、見栄え、などを考慮し都度、見合う商品を...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QPH1、PH2の本体カラーブラックはありますか?
A
ありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プル ハンドル(PH1~3)
プル ハンドル (PH5)
角型1号取手 A-1
ステンレス ラウンド ハンドル (SRH1)
取手2型(AP-3・プラスチック製)
トレイ ハンドル(TR1)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションタキゲン製造イマオコーポレーションタキゲン製造イマオコーポレーション
通常価格1,279-2,909 -6022,327 -88 -6,989 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
本体種類特殊形特殊形標準形標準形標準形特殊形
取付方法めねじ丸穴おねじめねじめねじ丸穴
本体 材質アルミニウムアルミニウムその他ステンレス樹脂アルミニウム
取付高さ【範囲選択】(mm)~25~2535.1~40---
本体 表面処理アルマイト 梨地仕上げアルマイト 梨地仕上げクロムめっきなしなしなし

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト