17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ L(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 4日以内

ハイヒール ハンドル (HH25)

通常単価(税別)
15,69218,899
税込単価
17,26120,789
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

防錆に優れたSUS304を使用グリップ位置を高くオフセットし、握りやすくしました。

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハイヒール ハンドル (HH25) 外形図

製品仕様

グリップエルボ取付用ボルト、ナット、ワッシャー
SUS304アルミニウム(A6N01S)、アルマイト表面処理、梨地仕上げ、つや消しブラックSUS304

規格表

ハイヒール ハンドル (HH25) 規格表

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ L

(mm)

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
151~200
200
240
10
1個
201~300
300
340
10
1個
301~
400
440
10
1個
301~
500
540
10
1個
301~
600
640
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,692
( 17,261 )
3日目
15,952
( 17,547 )
4日目
17,899
( 19,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,685
( 19,454 )
4日目
18,899
( 20,789 )
3日目

詳細情報

基本情報

防錆に優れたSUS304を使用グリップ位置を高くオフセットし、握りやすくしました。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイヒール ハンドル (HH25)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイヒール ハンドル (HH25)
ステンレス O型ハンドル(25Φ)(断面径 25mm)
ドアハンドル(25Φ・両面用)
ハンドル(亜鉛ダイカスト)
ハンドル_DLB
ステンレス鋼製ハンドル MG型
メーカーイマオコーポレーション丸喜金属本社丸喜金属本社ニッサチェインスガツネ工業スガツネ工業
通常価格15,692-6,282 -18,739 -7201,311 -848 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目2日目4日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形面付形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状アングルストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法丸穴-めねじ丸穴めねじめねじ
本体 材質ステンレスステンレスその他亜鉛ダイカストその他ステンレス
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング