17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付方法

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

トレイ ハンドル (TR2)

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トレイ ハンドル (TR2) 外形図01

製品仕様

トレイキャップ
アルミニウム(A6N01S)
アルマイト表面処理
梨地仕上げ
ナチュラル
ポリアミド
ブラック

規格表

トレイ ハンドル (TR2) 規格表
  • 注1)1U=44.45mm
  • 注2)パネル高さ≒U×44.45mm-0.8mm

型番リスト

表示件数

取付方法

全長

(mm)

最小発注数量
ワンタッチ
115
1個
丸穴
115
1個
ワンタッチ
133
1個
丸穴
133
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,491
( 3,840 )
3日目
3,588
( 3,947 )
3日目
3,588
( 3,947 )
3日目
3,685
( 4,054 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はめ込み式のため、取付けが簡単です。
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トレイ ハンドル (TR2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トレイ ハンドル (TR2)
トレイ ハンドル(TR1)
マシナリー ハンドル (MH2)
ステンレス ラウンド ハンドル (SRH2)
取手1型(AP-2・プラスチック製)
取手2型(AP-3・プラスチック製)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションタキゲン製造タキゲン製造
通常価格3,491-6,989 -8,997 -4,505 -312 -97 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
本体種類埋込形特殊形標準形標準形標準形標準形
本体 材質アルミニウムアルミニウムアルミニウムステンレス樹脂樹脂
本体 表面処理アルマイト 梨地仕上げなしアルマイト 梨地仕上げなしなしなし
許容荷重(N)50050010001000245245
全幅(mm)90-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング