17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ステンレス ラウンド ハンドル (SRH1)

通常単価(税別)
2,3274,267
税込単価
2,5604,694
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

握りやすさ、信頼性、安定性に優れた形状・寸法です。医療機器、薬品機器、食品機械やクリーンルームでの使用...

詳細を確認
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス ラウンド ハンドル (SRH1) 外形図

製品仕様

材質

本体
SUS316L

規格表

型番LHD許容荷重
(N)
質量
(g)
SRH1- 6464358100041
SRH1- 888850
SRH1-10010056
SRH1-1201204010109
SRH1-180180142
SRH1-250250182
SRH1-350350250

商品特長詳細

医療機器、医薬品機器、食品機械やクリーンルームでの使用に最適です。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ L

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
~100
64
25.1~35
35
~9.9
8
10
1個
~100
88
25.1~35
35
~9.9
8
10
1個
~100
100
25.1~35
35
~9.9
8
10
1個
101~150
120
35.1~40
40
10~10.9
10
10
1個
151~200
180
35.1~40
40
10~10.9
10
10
1個
201~300
250
35.1~40
40
10~10.9
10
10
1個
301~
350
35.1~40
40
10~10.9
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,561
( 2,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,327
( 2,560 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,561
( 2,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,668
( 2,935 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,588
( 3,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,588
( 3,947 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,267
( 4,694 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

握りやすさ、信頼性、安定性に優れた形状・寸法です。医療機器、薬品機器、食品機械やクリーンルームでの使用に最適です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス ラウンド ハンドル (SRH1)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
SUS316製品に使用しました
5
満足度:5.0
顧客から材質SUS316で設計を含めて製作を依頼された容器の蓋に取付けて使用しました。材質SUS316製のハンドルは、こ...もっと読む
0人が参考にしています。
早いし、値段も安いので大助かりです。
5
満足度:5.0
得意先指定の商品です。これを指定してくるだけの値打ちはあります。止めビスもついているので、とてもありがたいですね。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス ラウンド ハンドル (SRH1)
ステンレス ラウンド ハンドル (SRH2)
ラウンド ステンレス ハンドル(RD7)
ラウンドハンドル RHPF
角型1号取手 A-1
ラウンド アルミ ハンドル(RD3)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション小西製作所タキゲン製造イマオコーポレーション
通常価格2,327-4,505 -9,214 -691 -7221,542 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字型U字形
形状ストレートストレートストレートアングルストレートアングル
取付方法めねじめねじめねじめねじおねじめねじ
本体 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスその他アルミニウム
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング