17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

エルゴ アーチ グリップ(抗菌仕様)(EAG-SA)

通常単価(税別)
1,4062,327
税込単価
1,5472,560
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

銀イオンの力で雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌基準JIS Z 2801をクリア)洗浄しても抗菌...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

  • 使用温度:max.130℃ min.-30℃
グリップキャップ
ポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
つや消しホワイト
ポリアミド
つや消しブラック
つや消しホワイト

商品特長詳細

  • 衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
  • 握り部の曲線テザインが美観と作業性を高めます。
  • 六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被うことができます。

注意・禁止事項

  • 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ L

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ

(mm)

許容荷重

(N)

本体色

RoHS?最小発注数量
101~150
117
35.1~40
39
26.5
1800
つや消しブラック
10
1個
101~150
117
35.1~40
39
26.5
1800
つや消しホワイト
-
1個
151~200
179
50.1~55
51
29
1500
つや消しブラック
-
1個
151~200
179
50.1~55
51
29
1500
つや消しホワイト
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,454
( 1,599 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,406
( 1,547 )
4日目
2,126
( 2,339 )
4日目
2,327
( 2,560 )
4日目

詳細情報

基本情報

銀イオンの力で雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌基準JIS Z 2801をクリア)洗浄しても抗菌特性は変わりません。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルゴ アーチ グリップ(抗菌仕様)(EAG-SA)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルゴ アーチ グリップ(抗菌仕様)(EAG-SA)
アーチグリップ(オフセット仕様)
アーチ グリップ (AGRR・AGRF)
エルゴ チューブラー ハンドル (ETH)
エルゴアーチグリップ(ラッチ付)(EAG-LK)
アーチ取手 A-563
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションタキゲン製造
通常価格1,406-1,820 -1,689 -5,865 -4,3645,218
通常出荷日在庫品1日目〜4日目3日目3日目〜3日目4日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形面付形
面付形種類アーチ形アーチ形アーチ形U字形U字形アーチ形
取付方法丸穴めねじ-丸穴その他めねじ
本体 材質樹脂樹脂樹脂アルミニウム樹脂アルミニウム合金(ADC)
グリップ断面形状その他その他丸形丸形丸形その他

取手カテゴリの売れ筋ランキング