17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

アーチ グリップ(AGS)(サラボルト仕様・メネジ)

通常単価(税別)
446998
税込単価
4911,098
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

定番の樹脂製取手。【特長】・AGS-N サラボルト仕様。・AGS-T メネジ。・使用温度 AGS-N:...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AGS-N(サラボルト仕様) 寸法図

AGS-N(サラボルト仕様)寸法図

AGS-T(メネジ) 寸法図

AGS-T(メネジ)寸法図

製品仕様

アーチグリップ

規格表

製品仕様

ブラックLL1L2HABRLf質量
(g)
型番
AGS110N93.510974382165.51324
AGS130N11713793412676.51544
AGS200N17919615150287.51772

AGS-T(メネジ)

ブラックオレンジLL1L2HABMLf質量
(g)
型番型番
AGS130T6AGS130T6-OG11713410238257.5M6×11256
AGS130T8AGS130T8-OGM8×1.251352
AGS150T8-132150116452659

商品特長詳細

機械強度

持上げ可能重量

持上げ可能重量

耐衝撃強さ

耐衝撃強さ

型番FH [N]FV [N]LH [J]LV [J]
AGS110N2,0002,200166
AGS130N2,5002,300177
AGS130T63,0001,600129
AGS130T8
AGS150T82,0001,8001816
AGS200N2,5002,4002215

注意・禁止事項

  • 温度、湿度により、取付けピッチ等に誤差が生じる場合があります(微温湯で調整可能)。
  • 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

取付方法

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ L

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

本体色

取付ネジ径M

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
丸穴
~100
93.5
35.1~40
38
20.1~25
21
つや消しブラック
-
109
10
1個
丸穴
101~150
117
40.1~45
41
25.1~30
26
つや消しブラック
-
137
10
1個
めねじ
101~150
117
35.1~40
38
20.1~25
25
つや消しブラック
M6×1
134
10
1個
めねじ
101~150
117
35.1~40
38
20.1~25
25
つや消しオレンジ
M6×1
134
10
1個
めねじ
101~150
117
35.1~40
38
20.1~25
25
つや消しブラック
M8×1.25
134
10
1個
めねじ
101~150
117
35.1~40
38
20.1~25
25
つや消しオレンジ
M8×1.25
134
10
1個
めねじ
101~150
132
40.1~45
45
25.1~30
26
つや消しブラック
M8×1.25
150
10
1個
丸穴
151~200
179
45.1~50
50
25.1~30
28
つや消しブラック
-
196
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
446
( 491 )
在庫品1日目当日出荷可能
494
( 543 )
在庫品1日目当日出荷可能
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
978
( 1,076 )
3日目
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
978
( 1,076 )
3日目
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能
998
( 1,098 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

定番の樹脂製取手。
【特長】
・AGS-N サラボルト仕様。
・AGS-T メネジ。
・使用温度 AGS-N:-30~+150℃、AGS-T:-30~+130℃。
【用途】
・パネル、カバー等の取付け、取外し時に利用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーチ グリップ(AGS)(サラボルト仕様・メネジ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
樹脂製カバーの取手に使用
5
満足度:5.0
800mm×500mm×8tの樹脂製扉の取手に使用。 しっかり握れる大きさで、ネジ固定部もしっかりしていました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QUL規格の認証はありますか?
A
UL94-HB認証です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーチ グリップ(AGS)(サラボルト仕様・メネジ)
アーチグリップ(皿ボルト固定タイプ) AGS-N
アーチグリップ(六角穴付ボルト固定タイプ) AGS
アーチグリップ AGR
ラウンドアルミハンドル (オフセット仕様)(RD9)
アーチグリップ(艶消しタイプ) AGR-N
メーカーイマオコーポレーション小西製作所小西製作所小西製作所イマオコーポレーション小西製作所
通常価格446-471 -1,146 -1,640 -5,140 -1,085 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜2日目3日目2日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
本体 材質樹脂樹脂樹脂樹脂アルミニウム樹脂
グリップ断面形状丸形角形角形丸形丸形丸形

取手カテゴリの売れ筋ランキング