17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

インジケーター&スケール ダイアル インジケーター(D-R,D-L,D-C)

通常単価(税別)
4,5515,326
税込単価
5,0065,859
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。・一回転させた時に長針は一回転...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

インジケーター&スケール ダイアル インジケーター(D-R,D-L,D-C) 外形図
インジケーター&スケール ダイアル インジケーター(D-R,D-L,D-C) 外形図

取付角度範囲

製品仕様

材質

本体文字盤長針短針
スチール
つや消しブラック
アクリル樹脂アルミニウム
(A1050P)
赤色
(透明アクリル板に印字)
黒色

規格表

型番回転方向DD1T1T2質量
(g)
目盛数 12目盛数 25目盛数 30目盛数 36目盛数 64
D50R1/12D50R1/25時計回り53.952.221.52075
D50 L1/12D50 L1/25反時計回り
D50C12-12振り分け
D75R1/12D75R1/25D75R1/36D75R1/64時計回り75.373.522.018135
D75 L1/12D75 L1/25D75L1/36D75L1/64反時計回り
D75C30-30振り分け

使用例

インジケーター&スケール ダイアル インジケーター(D-R,D-L,D-C) 使用例

取付け角度は垂直から60°まで使用可能です。

インジケーター&スケール ダイアル インジケーター(D-R,D-L,D-C) 使用例

商品特長詳細

・2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
・一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。)
・簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。

選定サポート情報

ダイアルインジケーターの表示例

インジケーター&スケール ダイアル インジケーター(D-R,D-L,D-C) 選定サポート情報

タイプ:時計回り
目盛数:12
型番:D75R1/12
右に4回転半回した表示

インジケーター&スケール ダイアル インジケーター(D-R,D-L,D-C) 選定サポート情報

タイプ:反時計回り
目盛数:25
型番:D75L1/25
左に20回転回した表示

インジケーター&スケール ダイアル インジケーター(D-R,D-L,D-C) 選定サポート情報

タイプ:振り分け
目盛数:12
型番:D50C12-12
右に4回転半回した表示

技術情報・設計アイデア

・許容回転数 300minー1

注意・禁止事項

インジケーター&スケール ダイアル インジケーター(D-R,D-L,D-C) 注意・禁止事項

ハンドル車、ノブにはダイアルインジケーターは付属されていません。インジケーターを別途にご注文ください。

・使用温度範囲はー20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。
・水やチリ、ホコリのかかる場所でのご使用は避けてください。
・分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。

型番リスト

表示件数

目盛数

回転方向

外径D

(φ)

RoHS?最小発注数量
12
振り分け
53.9
10
1個
12
カウントアップ:左回転
53.9
10
1個
25
カウントアップ:左回転
53.9
10
1個
12
カウントアップ:右回転
53.9
10
1個
25
カウントアップ:右回転
53.9
10
1個
30
振り分け
75.3
10
1個
12
カウントアップ:左回転
75.3
10
1個
25
カウントアップ:左回転
75.3
10
1個
36
カウントアップ:左回転
75.3
10
1個
64
カウントアップ:左回転
75.3
10
1個
12
カウントアップ:右回転
75.3
10
1個
25
カウントアップ:右回転
75.3
10
1個
36
カウントアップ:右回転
75.3
10
1個
64
カウントアップ:右回転
75.3
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,021
( 5,523 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,590
( 5,049 )
3日目
4,551
( 5,006 )
3日目
5,168
( 5,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,021
( 5,523 )
3日目
5,326
( 5,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,326
( 5,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,326
( 5,859 )
3日目
5,117
( 5,629 )
3日目
5,313
( 5,844 )
3日目
5,326
( 5,859 )
3日目
5,326
( 5,859 )
3日目
5,326
( 5,859 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,233
( 5,756 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。
・一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます(逆回転は目盛りが戻ります)。
・簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インジケーター&スケール ダイアル インジケーター(D-R,D-L,D-C)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製品
4
満足度:4.0
この商品は自社製品の回転数を表示させる部分に使用しました。設計通りに使用することができて良かったと思います。回転数をあげ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インジケーター&スケール ダイアル インジケーター(D-R,D-L,D-C)
インジケーター&スケール ダイアル インジケーター ノブ(D38)
インジケーター&スケール デジタル ダイアル インジケーター(SZ)
インジケーター&スケール ダイアル グリル ノブ(DGK)
インジケーター&スケール ダイアル ラウンド ノブ(DRK)
インジケーター&スケール ダイアル ハンド ノブ(DHK)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格4,551-11,529 -18,871 -9,184 -2,851 -2,812 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類ダイヤルインジケータダイヤルインジケータダイヤルインジケータダイヤルインジケータダイヤルインジケータダイヤルインジケータ
ダイヤルインジケータ タイプダイヤルノブタイプダイヤルノブタイプノブタイプノブタイプ
よく一緒に購入される商品

デジタルポジションインジケーターカテゴリの売れ筋ランキング