メカニカル部品技術窓口
19インチラック規格(IEC規格)対応のアルミ製ハンドルです。ストレートとオフセットの2仕様を用意して...
詳細を確認
| - | グリップ | エルボ |
|---|---|---|
| 材質 | アルミニウム(A6N01S) | |
| 表面処理 | アルマイト表面処理 梨地仕上げ つや消しナチュラル | アルマイト表面処理 梨地仕上げ つや消しブラック |
| 型番 | L | L1 | U注1 | パネル高さ注2 E | 取付け | 許容荷重 (N) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UN5-55 | 55 | 73 | 2 | 88.1 | ![]() | 1,000 | 35 |
| UN5-88 | 88 | 106 | 3 | 132.5 | 42 | ||
| UN5-100 | 100 | 118 | 44 | ||||
| UN5-120 | 120 | 138 | 4 | 177 | 48 | ||
| UN5-180 | 180 | 198 | 5 | 221.5 | 60 | ||
| UN5-200 | 200 | 218 | 64 | ||||
| UN5-235 | 235 | 253 | 6 | 266 | 71 | ||
| UN5-250 | 250 | 268 | 7 | 310.5 | 74 |
注1)1U=44.45mm
注2)パネル高さ≒U×44.45mm-0.8mm
19インチラック規格(IEC規格)対応のアルミ製ハンドルです。ストレートとオフセットの2仕様を用意しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
4.2通常価格(税別):774円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2