17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

スナップ ロック ハンドル(SR1)

通常単価(税別)
5,3347,371
税込単価
5,8678,108
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

必要な時にハンドルを起こし、不要な時には収納出来る取手です。【特長】・ハンドルは倒したり起こしたりする...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

材質

型番グリップグリップカバー
SR1-100SUM22L
クロムメッキ
-
SR1-120
SR1-180ラバー
ブラック

規格表

型番L許容荷重
(N)
質量
(g)
SR1-1001001000133
SR1-120120156
SR1-180180225

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
~100
100
10
1個
101~150
120
10
1個
151~200
180
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,334
( 5,867 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,189
( 6,808 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,371
( 8,108 )
3日目

詳細情報

基本情報

必要な時にハンドルを起こし、不要な時には収納出来る取手です。
【特長】
・ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでスナップロックします。
【用途】
・各種装置、機器の取手に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 折りたたみ式取手 画像

    ミスミ

    折りたたみ式取手

    使用しない時は折りたたむことができ、邪魔にならない取手です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップ ロック ハンドル(SR1)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップ ロック ハンドル(SR1)
角型1号取手 A-1
ユニバーサル ハンドル (UN1,UN2,UN3)
ハンドル(亜鉛ダイカスト)
ハンドル_DLB
ステンレス鋼製ハンドル MG型
メーカーイマオコーポレーションタキゲン製造イマオコーポレーションニッサチェインスガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,334-7221,011 -7201,311 -848 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜2日目4日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形面付形標準形標準形
面付形種類U字形U字型U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法おねじおねじ-丸穴めねじめねじ
本体 材質スチールその他アルミニウム亜鉛ダイカストその他ステンレス
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング