17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が27型番あります。

スクゥエア アルミ ハンドル(SQ1~5)

通常単価(税別)
9213,121
税込単価
1,0133,433
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・19インチラック規格適合品 SQ1、SQ2、SQ3、SQ5(SQ4除く)。・装置デザインを引...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

19インチラック規格(IEC規格)対応品 (SQ4を除く)

スクゥエア アルミ ハンドル(SQ1~5):関連画像

SQ1

スクゥエア アルミ ハンドル(SQ1~5):関連画像

SQ2

スクゥエア アルミ ハンドル(SQ1~5):関連画像

SQ3

スクゥエア アルミ ハンドル(SQ1~5):関連画像

SQ4

スクゥエア アルミ ハンドル(SQ1~5):関連画像

SQ5

 

製品仕様

材質

本体

  • アルミニウム(A6N01S)
  • アルマイト表面処理
  • 梨地仕上げ
  • つや消しナチュラル
  • つや消しブラック

規格表

ナチュラルブラックLL1U
注1)
パネル高さ
E注2)
取付け許容荷重
(N)
質量
(g)
型番型番
SQ1-32NSQ1-32B3243.5144スクゥエア アルミ ハンドル(SQ1~5):関連画像50036
SQ1-88NSQ1-88B881003132.550
SQ1-120NSQ1-120B1201323~4132.5~17758
SQ1-180NSQ1-180B1801925221.575
ナチュラルブラックLL1U
注1)
パネル高さ
E注2)
取付け許容荷重
(N)
質量
(g)
型番型番
SQ2-32NSQ2-32B3243.5144スクゥエア アルミ ハンドル(SQ1~5):関連画像50031
SQ2-88NSQ2-88B881003132.546
SQ2-120NSQ2-120B1201323~4132.5~17754
SQ2-180NSQ2-180B1801925221.568
ナチュラルLL1U
注1)
パネル高さ
E注2)
取付け許容荷重
(N)
質量
(g)
型番
SQ3-55N5569288.1スクゥエア アルミ ハンドル(SQ1~5):関連画像50039
SQ3-88N881023132.547
SQ3-120N120134417755
SQ3-180N1801945221.568
SQ3-235N235249626685
ナチュラルブラックLL1許容荷重
(N)
質量
(g)
型番型番
SQ4-90NSQ4-90B909830018
ナチュラルブラックLL1U
注1)
パネル高さ
E注2)
取付け許容荷重
(N)
質量
(g)
型番型番
SQ5-88NSQ5-88B881023132.5スクゥエア アルミ ハンドル(SQ1~5):関連画像50048
SQ5-120NSQ5-120B120132.53~4132.5~17755

注1)1U=44.45mm
注2)パネル高さ≒U×44.45mm-0.8 mm

型番リスト

表示件数

取付方法

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ L

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

許容荷重

(N)

本体色

全長

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
めねじ
~100
32
35.1~40
40
11~15
12
500
つや消しブラック
43.5
-
10
1個
めねじ
~100
32
35.1~40
40
11~15
12
500
つや消しナチュラル
43.5
-
10
1個
めねじ
~100
88
35.1~40
40
11~15
12
500
つや消しブラック
100
-
10
1個
めねじ
~100
88
35.1~40
40
11~15
12
500
つや消しナチュラル
100
-
10
1個
めねじ
101~150
120
35.1~40
40
11~15
12
500
つや消しブラック
132
-
10
1個
めねじ
101~150
120
35.1~40
40
11~15
12
500
つや消しナチュラル
132
-
10
1個
めねじ
151~200
180
35.1~40
40
11~15
12
500
つや消しブラック
192
-
10
1個
めねじ
151~200
180
35.1~40
40
11~15
12
500
つや消しナチュラル
192
-
10
1個
丸穴
~100
32
35.1~40
40
11~15
12
500
つや消しブラック
43.5
-
10
1個
丸穴
~100
32
35.1~40
40
11~15
12
500
つや消しナチュラル
43.5
-
10
1個
丸穴
~100
88
35.1~40
40
11~15
12
500
つや消しブラック
100
108-6171
10
1個
丸穴
~100
88
35.1~40
40
11~15
12
500
つや消しナチュラル
100
108-6154
10
1個
丸穴
101~150
120
35.1~40
40
11~15
12
500
つや消しブラック
132
108-6189
10
1個
丸穴
101~150
120
35.1~40
40
11~15
12
500
つや消しナチュラル
132
108-6162
10
1個
丸穴
151~200
180
35.1~40
40
11~15
12
500
つや消しブラック
192
-
10
1個
丸穴
151~200
180
35.1~40
40
11~15
12
500
つや消しナチュラル
192
-
10
1個
めねじ
~100
55
35.1~40
40
11~15
12
500
つや消しナチュラル
69
-
10
1個
めねじ
~100
88
35.1~40
40
11~15
12
500
つや消しナチュラル
102
-
10
1個
めねじ
101~150
120
35.1~40
40
11~15
12
500
つや消しナチュラル
134
-
10
1個
めねじ
151~200
180
35.1~40
40
11~15
12
500
つや消しナチュラル
194
-
10
1個
めねじ
201~300
235
35.1~40
40
11~15
12
500
つや消しナチュラル
249
-
10
1個
めねじ
~100
90
25.1~35
28
~9.9
8
300
つや消しブラック
98
-
10
1個
めねじ
~100
90
25.1~35
28
~9.9
8
300
つや消しナチュラル
98
-
10
1個
めねじ
~100
88
45.1~50
46
11~15
12
500
つや消しブラック
102
-
10
1個
めねじ
~100
88
45.1~50
46
11~15
12
500
つや消しナチュラル
102
-
10
1個
めねじ
101~150
120
45.1~50
46
11~15
12
500
つや消しブラック
132.5
-
10
1個
めねじ
101~150
120
45.1~50
46
11~15
12
500
つや消しナチュラル
132.5
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,532
( 1,685 )
3日目
1,389
( 1,528 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,881
( 2,069 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,707
( 1,878 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,944
( 2,138 )
3日目
2,133
( 2,346 )
3日目
2,812
( 3,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,618
( 2,880 )
3日目
2,521
( 2,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,327
( 2,560 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,812
( 3,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,521
( 2,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,909
( 3,200 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,094
( 3,403 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,121
( 3,433 )
3日目
3,103
( 3,413 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,367
( 1,504 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,532
( 1,685 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,707
( 1,878 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,521
( 2,773 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,812
( 3,093 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,028
( 1,131 )
在庫品1日目当日出荷可能
921
( 1,013 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,726
( 1,899 )
3日目
1,474
( 1,621 )
3日目
2,036
( 2,240 )
3日目
1,726
( 1,899 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・19インチラック規格適合品 SQ1、SQ2、SQ3、SQ5(SQ4除く)。
・装置デザインを引き立たせるアルマイト処理された美観。
【用途】
・パネル、カバー等の取付け、取外し時に利用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクゥエア アルミ ハンドル(SQ1~5)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
試作機のカップの取手に使用
4
満足度:4.0
質感が良く、満足でしたが、思ったより太く感じました。 購入前に全サイズの写真が確認できると助かります。
0人が参考にしています。
自社にて製作の治具、ゲージ類に使用
5
満足度:5.0
自社にて製作の治具、ゲージ類に使用しています。実装場所のスペース(操作性)、形状、見栄え、などを考慮し都度、見合う商品を...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取付けボルトとナットは付属されていますか?
A
SQ1、SQ3、SQ4、SQ5は付属していません。SQ2は付属しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクゥエア アルミ ハンドル(SQ1~5)
角型1号取手 A-1
ステンレス ラウンド ハンドル (SRH1)
スナップ ロック ハンドル(SR1)
マシナリー ハンドル(MH1・MH10)
ラウンド アルミ ハンドル(RD3)
メーカーイマオコーポレーションタキゲン製造イマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格921-7222,327 -5,334 -2,687 -1,542 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字型U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートアングル
本体 材質アルミニウムその他ステンレススチールアルミニウムアルミニウム
グリップ断面形状角形角形丸形丸形丸形丸形

取手カテゴリの売れ筋ランキング