17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

アーチ グリップ (AGRR・AGRF)

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アーチ グリップ (AGRR・AGRF) 外形図

製品仕様

型番タイプ材質・表面処理質量
(g)
グリップメネジキャップ
AGRR170メネジポリアミド
(ガラス繊維強化)
光沢仕上げブラック
黄銅(カドミウム低減材)ポリアミド
つや消しブラック
57
AGRF170通し穴-49
  • 取付け方向が選べます

技術情報

  • 使用温度:max.+130℃/min.-30℃

■機械強度

型番FH[N]FV[N]LH[J]LV[J]
AGRR1702,1002,600157
AGRF170

持上げ可能荷重

アーチ グリップ (AGRR・AGRF) 持上げ可能荷重

FHとFVは通常の作業条件で重量物を持上げる場合の破壊点の平均値です。

耐衝撃強さ

アーチ グリップ (AGRR・AGRF) 耐衝撃強さ

6.7Nの硬球の落下試験に基づき、破壊点の平均値を記載してあります。
L(J)=P(N)×h(m)

注意・禁止事項

  • 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。
    (AGRRタイプは組付けた状態にて出荷いたします。)

型番リスト

表示件数

取付方法

RoHS?最小発注数量
丸穴
10
1個
めねじ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,689
( 1,858 )
3日目
2,133
( 2,346 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルデザインのアーチ型取手です。
・専用キャップで取り付け穴が隠せます。
・通し穴タイプは、六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。
・キャップの標準色はブラックです 。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーチ グリップ (AGRR・AGRF)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーチ グリップ (AGRR・AGRF)
アーチグリップ(オフセット仕様)
エルゴ アーチ グリップ(抗菌仕様)(EAG-SA)
アーチ取手 A-563
SUS製ハンドル_H-42-B-9
ステンレス鋼製丸棒取手 H-75-BL-100
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションタキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,689-1,820 -1,406 -5,2181,0672,206
通常出荷日3日目4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形面付形標準形標準形
面付形種類アーチ形アーチ形アーチ形アーチ形U字形U字形
本体 材質樹脂樹脂樹脂アルミニウム合金(ADC)ステンレスステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)101~150151~200-301~~100~100
ピッチ L(mm)132160-45540100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング