17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

アーチ グリップ(AG1)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AG1の寸法図

AG1

AG2の寸法図

AG2

製品仕様

AG1

AG1

AG2

AG2

タイプ本体
AG1ポリアミド(ガラス繊維強化)
つや消しブラック
AG2アルミニウム(A6N01S)
アルマイト表面処理
梨地仕上げ
つや消しナチュラル
つや消しブラック
つや消しグレー

規格表

製品仕様

型番LL1EHBAFMLf許容荷重
(N)
質量
(g)
AG1-100100122203319178.5M5×0.8-22L131,00049
AG1-12012014624392320.510.5M6×1-25L1588
AG1-1401401702845272412M8×1.25-30L16158
AG1-16016019432523127.513.5M8×1.25-35L20212
AG1-1801802183658353115.5M10×1.5-40L350

製品仕様

ナチュラルブラックグレーLL1EHBFMLf許容荷重
(N)
質量
(g)
型番型番型番
AG2-120NNAG2-120BNAG2-120GN12014624392210.5M6×1121,000128
AG2-140NNAG2-140BNAG2-140GN14017028452512M8×1.2515199
AG2-160NNAG2-160BNAG2-160GN16019432522813.5303

注意・禁止事項

  • ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

取付方法

本体 材質

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ L

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

詳細材質

本体 表面処理

L1

(mm)

本体色

取付ネジ径M

RoHS?最小発注数量
丸穴
樹脂
~100
100
25.1~35
33
15.1~20
17
ポリアミド
なし
122
ブラック
M5×0.8-22L
10
1個
丸穴
樹脂
101~150
120
35.1~40
39
20.1~25
20.5
ポリアミド
なし
146
ブラック
M6×1-25L
10
1個
丸穴
樹脂
101~150
140
40.1~45
45
20.1~25
24
ポリアミド
なし
170
ブラック
M8×1.25-30L
10
1個
丸穴
樹脂
151~200
160
50.1~55
52
25.1~30
27.5
ポリアミド
なし
194
ブラック
M8×1.25-35L
10
1個
丸穴
樹脂
151~200
180
55.1~70
58
30.1~
31
ポリアミド
なし
218
ブラック
M10×1.5-40L
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,489
( 1,638 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,900
( 2,090 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,561
( 2,817 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,189
( 3,508 )
4日目
4,439
( 4,883 )
4日目

詳細情報

基本情報

仕上がりが美しいデザイン取手。
【特長】
・ポリアミド製(AG1)と同じデザインのアルミ製(AG2)を用意。
・AG2タイプメネジ仕様は本体カラーを3色(ナチュラル、ブラック、グレー)用意。
【用途】
・パネル、カバー等の取付け、取外し時に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーチ グリップ(AG1)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
装置の可搬時の「持ち手」として
5
満足度:5.0
これまでアルミグリップを選定することが多かったのですが、ガラス繊維強化されて強度は1000Nとのことですから30kgの装...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q取り付け用のボルト、ナットは付属していますか?
A
AG1タイプは付属していますが、AG2タイプは付属していません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーチ グリップ(AG1)
ステンレス ラウンド ハンドル (SRH1)
スナップ ロック ハンドル(SR1)
アーチ取っ手 UAH/UAHS
マシナリー ハンドル(MH1・MH10)
マシナリー ハンドル (MH13)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション鍋屋バイテックイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,489-2,327 -5,334 -1,159 -2,687 -9,775 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形アーチ形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートその他ストレートアングル
グリップ断面形状角形丸形丸形丸形丸形丸形
許容荷重(N)10001000100010001000500
よく一緒に購入される商品

取手カテゴリの売れ筋ランキング