17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

スナップクランプ(ダウンタイプ) (QLSND)

通常単価(税別)
6,9569,051
税込単価
7,6529,956
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

クランプ時にカチッと音がして確実クランプ【特長】・下押しタイプです。・操作性に優れたグリップ付きレバー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スナップクランプ(ダウンタイプ) (QLSND) 外形図

製品仕様

本体クランプディスクレバーグリップ調整ボルト
ZDC2
カチオン塗装
ブラック
SCM440
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜
S45C
クロムメッキ
フェノール樹脂
ブラック
SCM435
焼入焼戻
四三酸化鉄皮膜

規格表

スナップクランプ(ダウンタイプ) (QLSND) 規格表-1
スナップクランプ(ダウンタイプ) (QLSND) 規格表-2

使用例

推薦クランプ位置への調整方法

スナップクランプ(ダウンタイプ) (QLSND) 推薦クランプ位置への調整方法図-1

(1)クランプエンド位置で調整ボルトを
     ワークに当てます。

スナップクランプ(ダウンタイプ) (QLSND) 推薦クランプ位置への調整方法図-2

(2)更に調整ボルトをクランプストロークの
     半分を目安にワーク側に突き出してナットで
     固定します。

スナップクランプ(ダウンタイプ) (QLSND) 推薦クランプ位置への調整方法図-3

(3)調整完了

注意・禁止事項

注意事項

  • クランプ力とレバー荷重は設定された数値に対し、最大±20%の誤差があります。
  • クランプ面に加わる反力(F)が、クランプ力より大きくなった場合は、クランプが解除されます。
スナップクランプ(ダウンタイプ) (QLSND) 加わる反力図
型番クランプ解除
QLSND28-02F > 20N
QLSND28-05F > 50N
QLSND30-03F > 30N
QLSND30-06F > 60N

型番リスト

表示件数

クランプ力

(N)

長さ L

(mm)

ネジ径 M

トラスココード

RoHS?最小発注数量
20
88
M5×0.8-35L(不完全ねじ部1.5)
342-0027
10
1個
50
88
M5×0.8-35L(不完全ねじ部1.6)
342-0035
10
1個
30
98
M5×0.8-35L(不完全ねじ部1.7)
342-0043
10
1個
60
98
M5×0.8-35L(不完全ねじ部1.8)
342-0051
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,956
( 7,652 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,233
( 7,956 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,449
( 8,194 )
3日目
9,051
( 9,956 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

クランプ時にカチッと音がして確実クランプ
【特長】
・下押しタイプです。
・操作性に優れたグリップ付きレバーです。
・アンクランプ位置でレバーが固定。
・スナップ方式採用。(回転アームダブルロックタイプ)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スナップクランプ(ダウンタイプ) (QLSND)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スナップクランプ(ダウンタイプ) (QLSND)
スナップクランプ(ストレートタイプ)(QLSNS)
スイングクランプ(クイックタイプ) PTSW1
引込みクランプ(QLPD)旋回方向右
スイングクランプ(六角タイプ) (QLSWC)
スイングクランプ(スプリングタイプ)(QLSWC)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格6,956-8,829 -55,079 -25,747 -12,844 -16,141 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
本体種類下押しクランプ横押しクランプ下押しクランプ引き込みクランプ下押しクランプ下押しクランプ
材質ZDC2ZDC2SCM440SCM440S45CS45C
表面処理カチオン塗装カチオン塗装四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄被膜四三酸化鉄皮膜焼入焼戻・無電解ニッケルメッキ
旋回方向--
よく一緒に購入される商品

ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング