メカニカル部品技術窓口
【特長】 ・黒染め仕様と無電解ニッケルメッキ仕様の2種類。 ・右旋回仕様と左旋回仕様がある。 ・カムレ...
詳細を確認
左旋回タイプ

右旋回タイプ


QLSWC(四三酸化鉄皮膜)

QLSWC-NP(無電解ニッケルメッキ)
| タイプ | ボディ、ワッシャー、調整ボルト | フック、カムレバー |
|---|---|---|
| QLSWC | S45C 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 | SCM440 焼入焼戻 四三酸化鉄皮膜 |
| QLSWC-NP | S45C 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ | SCM440 焼入焼戻 無電解ニッケルメッキ |
| 品番 | 旋回 方向 | クランプ高さ 注1) | クランプ ストローク | 全 ストローク | L2 | L3 | L1 | L4 | W | L | H5 | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フラットクランプ(仕上面用) | ポイントクランプ(黒皮面用) | ||||||||||||||
| min.時 | max.時 | min.時 | max.時 | ||||||||||||
| QLSWC100VR | 右 | 22.8 (22.4~23.2) | 24.8 (24.4~25.2) | 22.4 (22~22.8) | 24.4 (24~24.8) | 0.8 | 1.2 | 22 | 6 | 26 | 11.5 | 36 | 18 | 6 | 4.3 |
| QLSWC100VL | 左 | ||||||||||||||
| QLSWC150VR | 右 | 31.3 (30.8~31.8) | 33.3 (32.8~33.8) | 32.2 (31.7~32.7) | 34.2 (33.7~34.7) | 1 | 1.5 | 30 | 8 | 35 | 15.3 | 45 | 23 | 8 | 5.3 |
| QLSWC150VL | 左 | ||||||||||||||
| QLSWC200VR | 右 | 32.5 (31.9~33.1) | 39 (38.4~39.6) | 33.5 (32.9~34.1) | 40 (39.4~40.6) | 1.2 | 1.8 | 37 | 45 | 20.7 | 65 | 30 | 12 | 8.4 | |
| QLSWC200VL | 左 | ||||||||||||||
| QLSWC300VR | 右 | 36.5 (35.7~37.2) | 46 (45.2~46.7) | 39 (38.2~39.7) | 48.5 (47.7~49.2) | 1.5 | 2.3 | 45 | 55 | 25.4 | 85 | 40 | 15 | 10.5 | |
| QLSWC300VL | 左 | ||||||||||||||
注1)クランプ高さは調整ができます。カッコ値は、クランプストロークの範囲です。
| 品番 | Dp | H | D | W1 | W2 | H3 | H2 | M | H4 | R | A | H1 | カムレバー (P.198 参照) | レバー荷重 (N)注2) | クランプ力 (kN) | クランプ 機構 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLSWC100VR | 27 | 102 | 18 | 8 | 4.3 | 10 | 30 | M4×0.7 | 22.8 | 50 | 16 | 52 | QLCA-05 | 100 | 0.8 | スパイラルカム カム角度4° |
| QLSWC100VL | ||||||||||||||||
| QLSWC150VR | 34 | 131 | 23 | 10 | 5.3 | 14 | 40 | M5×0.8 | 28.5 | 63 | 19 | 68 | QLCA-06 | 150 | 1.5 | |
| QLSWC150VL | ||||||||||||||||
| QLSWC200VR | 48 | 167 | 30 | 16 | 8.4 | 18 | 50 | M8×1.25 | 45.5 | 80 | 24 | 87 | QLCA-08 | 200 | 2.1 | |
| QLSWC200VL | ||||||||||||||||
| QLSWC300VR | 64 | 207 | 40 | 20 | 10.4 | 22 | 60 | M10×1.5 | 57 | 100 | 30 | 107 | QLCA-10 | 300 | 2.8 | |
| QLSWC300VL |
注2)レバーに掛けられる許容荷重です。
| 品番 | 質量 (g) |
|---|---|
| QLSWC100VR | 134 |
| QLSWC100VL | |
| QLSWC150VR | 272 |
| QLSWC150VL | |
| QLSWC200VR | 625 |
| QLSWC200VL | |
| QLSWC300VR | 1340 |
| QLSWC300VL |
QLSWC(四三酸化鉄皮膜)
| 品番 | 質量 (g) |
|---|---|
| QLSWC100VR-NP | 134 |
| QLSWC100VL-NP | |
| QLSWC150VR-NP | 272 |
| QLSWC150VL-NP | |
| QLSWC200VR-NP | 625 |
| QLSWC200VL-NP | |
| QLSWC300VR-NP | 1340 |
| QLSWC300VL-NP |
QLSWC-NP(無電解ニッケルメッキ)

1. アンクランプ位置
アンクランプ位置の状態でワークの着脱を行います。

2. フック旋回
レバーを回すと、フックが追従してスイングします。

3. クランプ
レバーを倒しクランプします。
左旋回の場合は、フックとレバーの旋回方向が反対になります。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
13,327円 ( 14,660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
16,017円 ( 17,619円 ) | 2日目 |
13,327円 ( 14,660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
15,972円 ( 17,569円 ) | 10日目 |
16,458円 ( 18,104円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,140円 ( 21,054円 ) | 2日目 |
16,458円 ( 18,104円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,140円 ( 21,054円 ) | 3日目 |
19,983円 ( 21,981円 ) | 3日目 |
24,028円 ( 26,431円 ) | 6日目 |
20,858円 ( 22,944円 ) | 3日目 |
24,028円 ( 26,431円 ) | 3日目 |
24,829円 ( 27,312円 ) | 3日目 |
31,167円 ( 34,284円 ) | 3日目 |
24,829円 ( 27,312円 ) | 3日目 |
31,420円 ( 34,562円 ) | 3日目 |
【特長】
・黒染め仕様と無電解ニッケルメッキ仕様の2種類。
・右旋回仕様と左旋回仕様がある。
・カムレバー操作でフックが旋回、クランプ、アンクランプができる。
・表面処理は、四三酸化鉄被膜と無電解ニッケルメッキ。
・クランプ力は0.8~2.8kN。
・工具レスのワンタッチ操作によりワークの段取り時間を大幅短縮。
【用途】
・金属加工治具、組立治具などで作業効率を向上させたい時に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イマオコーポレーション
フッククランプ(BJ131)
4.3通常価格(税別):7,218円~

ミスミ
スプリングサイドクランプ
4.2通常価格(税別):4,430円~

ミスミ
スプリングクランプ スモールタイプ
4.2通常価格(税別):1,940円~

イマオコーポレーション
リーチ クランプ(QLRC)
3通常価格(税別):19,383円~

ミスミ
スプリングサイドクランプ 先端部品
5通常価格(税別):1,690円~

イマオコーポレーション
フッククランプ(BJ130)
4.3通常価格(税別):3,667円~

ミスミ
スプリングクランプ ラージタイプ
4通常価格(税別):2,650円~

イマオコーポレーション
スイングクランプ(QLSWC)
3.8通常価格(税別):14,170円~

イマオコーポレーション
スナップクランプ(ダウンミニタイプ)(QLSNDM)
3通常価格(税別):5,640円~