17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ワンタッチクランプ シャフト (QLRCS)

通常単価(税別)
2,2823,197
税込単価
2,5103,517
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

リーチクランプ、リーチクランプ フランジタイプ用のシャフトです。 【特長】・必要に応じて、シャフトはカ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチクランプ シャフト (QLRCS) 外形図

製品仕様

  • シャフト:S45C、クロムメッキ
  • グリップ:ABS樹脂、ブラック

規格表

型番D1
(f8)
LL1DWM質量
(g)
QLRCS-08100810019207M4×0.7 深さ850
QLRCS-0812512560
QLRCS-0815015070
QLRCS-1212512125242510M6×1 深さ12130
QLRCS-12150150150
QLRCS-12200200190

使用例

使用例・使用方法

ワンタッチクランプ シャフト (QLRCS) 使用例・使用方法

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
100
10
1個
125
10
1個
150
10
1個
125
10
1個
150
10
1個
200
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,282
( 2,510 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,490
( 2,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,596
( 2,856 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,877
( 3,165 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,015
( 3,317 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,197
( 3,517 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

リーチクランプ、リーチクランプ フランジタイプ用のシャフトです。

【特長】
・必要に応じて、シャフトはカットしてもご使用できます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチクランプ シャフト (QLRCS)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
素材の固定に使用
3
満足度:3.0
品物の中に穴が開いていて穴の中を固定したかったのでリーチクランプを購入しました。トグルクランプの方が安いのですが、トグル...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチクランプ シャフト (QLRCS)
ワンタッチクランプ レバー (QLSL)
トルク調整レバー QLTL
アングルアダプター (QLSND-AN10)
トルクコントロールレンチ
リーチ クランプ(QLRC)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格2,282-1,197 -2,897 -1,76614,338 -19,383 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

ワーククランプ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング