17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

アクチマ クランプ (ACR,ACL)

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アクチマ クランプ (ACR,ACL) 外形図1
アクチマ クランプ (ACR,ACL) 外形図03

 

製品仕様

  • 本体、レバー:SUM22L、四三酸化鉄皮膜
  • スリーブ:SCM440、四三酸化鉄皮膜
  • 本体カバー:ポリアミド(ガラス繊維強化)
  • グリップ:フェノール樹脂、レッド
アクチマ クランプ (ACR,ACL) 製品仕様
型番スリーブタイプ旋回方向※クランプ力(kN)レバー荷重(N)質量(g)
ACR非貫通押出し4.9400865
ACL
ACR-N貫通押出し855
ACL-N
ACR-N-PL貫通引込み855
ACL-N-PL

※旋回方向は、製品背面(取付面)側から見たレバーの操作方向になります。

技術情報

アクチマ クランプ (ACR,ACL) カム部01

カム部

使用例

使用例・使用方法

アクチマ クランプ (ACR,ACL) 使用例01

引込みタイプの場合

型番リスト

表示件数

本体種類

旋回方向

仕様

RoHS?最小発注数量
押し出しクランプ
スリーブ:未貫通
10
1個
押し出しクランプ
スリーブ:貫通
10
1個
引き込みクランプ
スリーブ:貫通
10
1個
押し出しクランプ
スリーブ:未貫通
10
1個
押し出しクランプ
スリーブ:貫通
10
1個
引き込みクランプ
スリーブ:貫通
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,463
( 46,709 )
3日目
43,871
( 48,258 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,871
( 48,258 )
3日目
42,463
( 46,709 )
在庫品1日目当日出荷可能
44,518
( 48,970 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,011
( 47,312 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプルで機能的なクイックアクションクランプです。
・堅牢で、切り屑が入り難い構造になっています。
・早送り範囲は10mmで、応用範囲が広く、治工具をシンプルに設計できます。
・締付範囲が2mmありますので、公差1.5mmまでの加工物なら安全にクランプできます。
・最大クランプ力は約4.9kNです(レバー最大荷重400N時)。
・治具への取付穴から見て(矢視X)ACRは右に、ACLは左に回すとスリーブが出てきます。
・スリーブは焼き入れされておりませんので、加工出来ます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アクチマ クランプ (ACR,ACL)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アクチマ クランプ (ACR,ACL)
引込みクランプ(六角タイプ)(PTPD)
アルネス クランプ (ARN)
サイドクランプ(BJ100(M16))
スイングクランプ(クイックタイプ) PTSW1
スイングクランプ(スパイラルタイプ)(PTSW2)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格42,463-66,79427,78534,30955,079 -60,223 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目在庫品1日目3日目3日目3日目〜
種類本体本体本体本体本体本体
クランプ力(N)49001200049005800060006000
材質SUM22LS45CSTPT370FCD450SCM440SCM440
表面処理四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄被膜焼付塗装黒色粉体焼付塗装四三酸化鉄皮膜四三酸化鉄皮膜
よく一緒に購入される商品

ワーククランプカテゴリの売れ筋ランキング