17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ワンタッチクランプ レバー (QLSL)

通常単価(税別)
1,1971,909
税込単価
1,3172,100
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

スイングクランプ・引き込みクランプ・サイドクランプ・プッシュクランプ用のレバーです。容易にレバーを着脱...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワンタッチクランプ レバー (QLSL) 外形図

製品仕様

■QLSL/QLSL-RL

  • レバー:S45C、四三酸化鉄皮膜
  • 握り玉:ABS樹脂、ブラック

■QLSL-RA

  • シャフト:SCM435、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜

規格表

型番種類LD1DdL2D2ML1M1質量
(g)
QLSL150標準タイプ59208---M5×0.85-25
QLSL200892510---M6×16-50
QLSL150-RL取外しタイプ5120136---11M5×0.8-5L45
QLSL200-RL7925158---13M6×1-6L90
QLSL150-RA取外しタイプ用アダプター8-8-106M5×0.85-7
QLSL200-RA10-10-128M6×16-14

使用例

使用例・使用方法

ワンタッチクランプ レバー (QLSL) 使用例・使用方法01

必要に応じて、ロック用ネジにてアダプターとレバーを完全に固定することもできます。

■適用ワンタッチクランプ
  • スイングクランプ(QLSW)
  • 引込みクランプ(QLPD)
  • プッシュクランプ(QLPU)
ワンタッチクランプ レバー (QLSL) 使用例・使用方法02
タイプL
150タイプ59
200タイプ89

型番リスト

表示件数

種類

取付ねじ M

取付穴 d(径 D2)

(φ)

RoHS?最小発注数量
標準タイプ
M5×0.8
-
10
1個
取外しタイプ用アダプター
M5×0.8
6
10
1個
取外しタイプ
-
6
10
1個
標準タイプ
M6×1
-
10
1個
取外しタイプ用アダプター
M6×1
8
10
1個
取外しタイプ
-
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,803
( 1,983 )
3日目
1,197
( 1,317 )
3日目
1,718
( 1,890 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,909
( 2,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,450
( 1,595 )
4日目
1,797
( 1,977 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

スイングクランプ・引き込みクランプ・サイドクランプ・プッシュクランプ用のレバーです。容易にレバーを着脱できる取外しタイプも用意しております。 ※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチクランプ レバー (QLSL)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
外販品送り機構部用操作取っ手として使用
4
満足度:4.0
外販設備付帯送り機構部用操作取っ手としており、その良好な操作性や簡便な着脱に重宝しています。今後更なる改良が加えられ、よ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチクランプ レバー (QLSL)
ワンタッチクランプ シャフト (QLRCS)
トルク調整レバー QLTL
アングルアダプター (QLSND-AN10)
トルクコントロールレンチ
スパイラル カム クランプ(レバータイプ)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格1,197-2,282 -2,897 -1,76614,338 -4,514 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目3日目〜在庫品1日目〜
よく一緒に購入される商品

ワーククランプ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング